Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5130

新規設計に推奨

アナログ・スイッチ、高電力(最大44W)、SPDT、反射型、0.7 GHz ~ 3.5 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 反射型、50 Ω設計
  • 低挿入損失
    • 2.0 GHzまで 0.6 dB (typ)
    • 3.5 GHzまで 0.7 dB (typ)
  • 高いアイソレーション
    • 2.0 GHzまで 50 dB (typ)
    • 3.5 GHzまで 46 dB (typ)
  • 高い電力処理能力
    • RF入力電力、連続波(CW) @TCASE = 85°C
      • 最大動作:43dBm
      • 絶対最大定格:46.5 dBm
  • 高い直線性
    • 0.1 dB圧縮(P0.1dB):46 dBm (typ)
    • 入力3次インターセプト(IP3)
      • 2 GHzまで68 dB (typ)
      • 3.5 GHzまで65 dBm (typ)
  • ESD定格
    • 人体モデル(HBM):2 kV、クラス2
    • 電荷デバイス・モデル(CDM): 1.25 kV
  • 正の単電源:VDD = 5 V
  • 正電圧制御、TTL互換:VCTL = 0 V 又は VDD
  • 24ピン、4 mm × 4 mm LFCSPパッケージ(16 mm2)
ADRF5130
アナログ・スイッチ、高電力(最大44W)、SPDT、反射型、0.7 GHz ~ 3.5 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5130

ADRF5130 評価用ボード

製品詳細

ADRF5130―EVALZ は、RO4350 を基本としたフル実装の評価用ボードで、温度管理のために 8 層の素材で構成されています。5 V の単電源を VDD テスト・ポイントに適用し、グラウンド基準を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。

スイッチの状態を選択する単一の 0 V/+5 V 制御電圧が VCTL テスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されている PC マウント SMA RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている PC マウント SMA RF コネクタで測定できます。

EVAL-ADRF5130
ADRF5130 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品