ADP3408
ADP3408
製造中パワーマネジメント・システム、GSM用
Viewing:
製品の詳細
- GSMベースバンドに関する全てのパワー・マネージメント機能をハンドリング
- 特定GSMサブシステムに最適な6個のLDO
- Li-IonとNiMH電池の充電機能
- ベースバンド用チップセットAD20msp430用に最適化
ADP3408は、GSM携帯電話機に最適な多機能パワー・システム・チップです。特にアナログ・デバイセズのAD20msp430システム・ソリューションを用いた機種に適しています。6つの内蔵LDOによって、それぞれ主要なGSMサブブロックに電源を供給します。また本品は、バッテリ充電中の電源投入やキーパッド・インターフェース、リアルタイム・クロックのアラームなどに対し、高度な制御性能を発揮します。充電制御回路はリチウムイオン電池充電の際、初期充電段階で小電流充電を行い、満充電時に充電完了信号を生成します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADP3408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める