ADP220
ADP220
製造中電圧レギュレータ、デュアル、200mA、低ノイズ、高PSSR、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- デュアル、独立した200mA低ドロップ・アウト電圧レギュレータ
- 6ボールの1.0mm×1.5mm、WLCSPパッケージ
- 初期精度:±1%
- 小型の1μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
- ノイズバイパス用外付けコンデンサが不要
- 2つの独立したロジック制御が可能
- 電流制限およびサーマル保護
- アクティブ出力プルダウン機能(ADP221)
200mAのデュアル出力を持つADP220 / ADP221は、高PSRR、低ノイズ、低静止電流と低いドロップアウト電圧を備えており、電圧レギュレータとしては、厳しい性能とボードスペースの要求のある無線アプリケーションに最適です。
低い静止電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP220 / ADP221は、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。ADP220 / ADP221は、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の除去特性を維持する電源です。ADP220は、ノイズ・バイパス用コンデンサを必要とせずに、競合LDOよりも優れたノイズ性能を備えています。また、ADP221は、出力負荷を迅速に放電させるためのアクティブ・プルダウン機能を備えています。
ADP220 / ADP221は、小型6ボールのWLCSPパッケージで供給され、超小型1μF(±30%)のセラミック出力コンデンサで安定な動作が得られるため、幅広い携帯機器の電源としては、最小の必要ボード面積ですみます。
ADP220 / ADP221は、0.8V~3.3Vの範囲で、たくさんの出力電圧の組み合わせが揃っており、逆使用における破損防止のための過電流、熱保護機能を備えています。
アプリケーショ
- 携帯電話
- デジタルカメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル、バッテリ駆動装置
- ポータブル医療機器
- ポストDC/DC安定化電源
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP220ACBZ-1812R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP220ACBZ-1827R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP220ACBZ-26235R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP220ACBZ-2818R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2013 - 12_0297 ADP220/ADP221 Data Sheet Update |
||
ADP220ACBZ-1812R7 | 製造中 | |
ADP220ACBZ-1827R7 | 製造中 | |
ADP220ACBZ-26235R7 | ||
ADP220ACBZ-2818R7 | 製造中 | |
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP220ACBZ-1812R7 | 製造中 | |
ADP220ACBZ-1827R7 | 製造中 | |
ADP220ACBZ-26235R7 | ||
ADP220ACBZ-2818R7 | 製造中 | |
11 13, 2024 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP220ACBZ-26235R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。