ADP1754
ADP1754
製造中
リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、
1.2 A、低Vin
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流:1.2A
- 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
- 低シャットダウン電流:2μA以下
- 非常に低いドロップアウト電圧:1.2A負荷で105mV
- 初期精度±1%
- ライン、負荷、温度に対する精度:±2%
- ソフトスタート付きの7種類の固定出力電圧オプション:0.75V~2.5V(ADP1754)
- ソフトスタート付きの調整可能出力電圧オプション:0.75V~3.0V(ADP1755)
- 高いPSRR(詳細は、データシートをご覧ください)
- 0.75V出力で23μV rms
- 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定
- 優れた負荷過渡応答とライン過渡応答
ADP1754/ADP1755は、低ドロップアウト(LDO)のCMOSリニア・レギュレータであり、1.6V~3.6Vで動作し、最大出力電流は1.2Aです。
これらのVin / Voutの低いLDOは、2.5V~1.8VのI/Oレールで動作して、0.75Vと低いコア電圧を供給するナノメータ・サイズFPGAのレギュレーションに最適です。ADP1754/ADP1755は当社独自の最新アーキテクチャを採用し、高い電源除去比(PSRR)と低ノイズを提供し、小型の4.7μFセラミック出力コンデンサを使うだけで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。
ADP1754は、7種類の固定出力電圧オプションを提供しています。ADP1755は調整可能なバージョンで、外付け分圧器を使って0.75V~3.0Vの範囲の出力電圧が可能です。
ADP1754/ADP1755では、スタートアップを設定する外付けソフトスタート・コンデンサを接続することができます。デジタルの電源正常表示出力を使うと、電源システム・モニターに出力電圧の状態をチェックさせることができます。
ADP1754/ADP1755は16ピンの4mm×4mm LFCSPパッケージを採用しているため、非常に小型なソリューションであるだけでなく、小型なロー・プロファイル・フットプリントで1.2Aまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1754ACPZ-0.75R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-1.8-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1754ACPZ-2.5-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 8, 2012 - 12_0290 ADP1740/ADP1741, ADP1752/ADP1753, ADP1754/ADP1755 Data Sheet Correction |
||
ADP1754ACPZ-0.75R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.1-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-2.5-R7 | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP1754ACPZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.1-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1754ACPZ-2.5-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP1755 | 製造中 | リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、調整機能付、1.2 A、低Vin |