ADP1716

製造中

リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大出力電流:500mA
  • 入力電圧範囲:2.5~5.5V
  • シャットダウン時の低消費電流:< 1A
    低ドロップアウト電圧
    250 mV @ 500 mA負荷
    50 mV @ 100 mA負荷
  • 初期精度:±1%
  • ライン、負荷、温度変動に対する精度:±3%
  • 0.75~3.3Vの範囲でトラッキング付きの16の固定出力電圧オプション
  • 容量の小さな2.2Fセラミック出力コンデンサにより動作安定化
  • 優れた負荷/ライン・トランジェント応答性
  • 電流制限およびサーマル過負荷保護
  • ロジック制御のイネーブル設定
  • 8ピンの熱強化型MSOPパッケージ

ADP1716
リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA
ADP1716 Typical Application Diagram ADP1716 Pin Configuration ADP1715/ADP1716 Typical Application Diagram
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
EVAL-ADP1716

ADP1716 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1715/ADP1716 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP1716
ADP1716 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品