ADMX3652
ADMX3652
新規設計に推奨6½桁、±20Vデジタル電圧計
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$600.00
Viewing:
製品の詳細
- 6½桁の分解能
- ±0.2V、±2V、および±20Vの範囲
- デュアル・チャンネル
- 90日の精度:2Vレンジで読出しレンジの17ppm未満
- 1NPLC、1000サンプルで2VレンジのRMSノイズが0.225ppm未満
- 最大データ・レート:1kSPS
- オート・ゼロ機能
- SCPIプロトコルをサポート
- UART通信インターフェース
- 電源シーケンスのセルフ・チェック
- 入力保護
- 5V電源
- 動作温度:0°C~45°C
6½桁のデジタル電圧計(DVM)であるADMX3652は、高速なスループット(1kSPS)、柔軟な測定方法(手動または自動のレンジ選択)、および信頼できる結果(90日間、2Vレンジで25ppmの測定精度)を提供します。ADMX3652は、最も一般的なDVM測定項目を備えたコンパクトなソリューションを提供します。測定時間が長く、高集積、高精度のアプリケーション向け、つまりシステム・スペースを節約できるシンプルで信頼性の高い小型デバイスであるため、エンジニアには人気があり、よく利用されています。
安定動作モードの場合、ADMX3652の消費電流は、5V電源でわずか310mA程度です。多数の設定が必要な複雑な機器と比較すると、ADMX3652は必要な設定が簡単で、一般的なアプリケーション向けのプリセット設定を備えています。電気的には、ADMX3652は内部の独立したロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応しています。
ADMX3652は、77.70mm × 46.30mm × 20.15mmの10ピン・モジュール・パッケージで提供され、動作温度は0°C~45°Cに仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度の電圧測定
- 産業用の自動試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMX3652Z-ML | 10-Lead Module with Connector Interface |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 18, 2024 - 24_0197 ADMX3652 Front Cover Marking Revision |
||
ADMX3652Z-ML | 製造中 | |
5 13, 2024 - 24_0071 ADMX3652 Firmware Update |
||
ADMX3652Z-ML | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ADMX3652に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める