ADMV4728

発売前

47.2GHz~48.2GHzの送信/受信デュアル極性ビームフォーマ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RF周波数範囲:47.2GHz~48.2GHz
  • 5G NRの高チャンネル帯域幅で劣化のないEVM
  • 5G NRに対応する、業界最先端の効率と直線性を持つパワー出力を備えたCMOSビームフォーマ
  • 16通りの構成設定が可能な送受信チャンネル
  • デュアル極性 − 8水平チャンネルと8垂直チャンネル
  • 外部ピンを使用する高速TDDスイッチング時間
  • TXパワー・ディテクタと温度センサーを内蔵
  • 50Ωに整合したシングルエンドRF入出力
  • 効率的な熱伝導パッケージ
  • フルアレイの位相とゲインのキャリブレーションのための不揮発メモリ
  • 位相制御用高分解能ベクトル変調器
  • 振幅制御用高分解能DGA
  • 温度補償
  • TXおよびRXのビーム・ポジション用メモリ
  • 3GPP仕様に準拠
  • ADMV4828/ADMV4928/ADMV4728間で共通のSPIレジスタ・マップ
ADMV4728
47.2GHz~48.2GHzの送信/受信デュアル極性ビームフォーマ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

最新のディスカッション

最近表示した製品