ADM8832

製造中止

チャージ・ポンプ安定化電源、カラーTFTパネル向け

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • 1つの3V入力電源から3種の出力電圧(+5.1V、+15.3V、-10.2V)
  • パワー効率は、携帯電話のTFTに使うために、最適化
  • 低シャットダウン時電流:1µA未満
  • 低静止電流
  • 高速な過渡応答特性
  • シャットダウン機能
  • ブランキング期間での省電力機能
  • オプションとして外部LDOの使用可能
ADM8832
チャージ・ポンプ安定化電源、カラーTFTパネル向け
ADM8832-fbl ADM8832 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

評価用設計ファイル 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADM8832

ADM8832 Evaluation Tools

機能と利点

  • Provides 3 output voltages (5.1 V,15.3 V, −10.2 V) from one 3 V input supply
  • Power efficiency optimized for use with TFT in mobile phones
  • On-board socket for evaluation of multiple ICs
  • Shutdown line
  • Options to use external LDO

製品詳細

The ADM8832 evaluation board allows the ADM8832 TFT color panel charge pump regulator to be quickly and easily evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components.

EVAL-ADM8832
ADM8832 Evaluation Tools

最新のディスカッション

adm8832に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品