ADM1272

最終販売

正側ホット・スワップ・コントローラ/デジタル電源モニタ、高電圧、PMBus付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.99
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16 V~80Vの電源電圧を制御
  • 真の高電圧(80V) IPC-9592準拠のパッケージング
  • 短絡応答時間: 500ns
  • 柔軟なFET SOA保護を可能にするFETエネルギ・モニタリング
  • シャットダウン・イベントから高速回復させるゲート・ブースト・モード
  • パワーオンを調整するプログラマブル・ランダム・スタート・モード
  • FET故障の検出時にPWRGD をディスエーブル
  • プログラム可能な警告とシャットダウン・スレッショールドを備えた遠隔温度検出
  • システム電流/電力制限は10mV ~ 30 mVに設定可能
  • 12ビットADCを使用した±1%精度の電流測定
  • I、VIN、 VOUT、温度、電力、エネルギ・テレメトリ 
  • プログラム可能なスタートアップ電流制限機能 
  • プログラム可能なリニア出力電圧ソフト・スタート機能
  • 1%精度のUV/OVスレッショールド値
  • プログラマブル0-20秒自動再開機能
  • 2つのプログラマブルGPIOピン
  • 消費電力とエネルギ消費を報告 
  • 電流、電圧、電力のピーク検出レジスタ
  • PMBus高速モード:準拠のインターフェース
  • 48ピン7x8 LFCSP
ADM1272
正側ホット・スワップ・コントローラ/デジタル電源モニタ、高電圧、PMBus付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM1272

設計ツール 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADM1272

ADM1272 Evaluation Board

機能と利点

  • Fully functional support evaluation kit for the ADM1272
  • Populated and tested with 48 V, 30 A, 1 mF design
  • 40 V undervoltage and 60 V overvoltage settings
  • Custom N-MOSFET footprint suits different packages
  • Supports up to 2 sense resistors in parallel
  • Supports up to 4 FETs in parallel
  • LED indicated status outputs
  • Wide input voltage range 16 V to 80 V
  • 120 V absolute maximum
  • FET temperature measurement capability
  • Supports cascade setup for multiple boards
  • Toggle and push-button switch for easy input control
  • PMBus (I2C) communication supported

製品詳細

The EVAL-ADM1272EBZ is a compact, full featured evaluation board for the ADM1272. The board layout provides a clear visual of all the peripheral components and the hot swap power path. The layout also maximizes the ability of the board to dissipate heat for some of the key components on the power path, allowing the evaluation of high current hot swap setups.


Two sense-resistor slots and four (two on the bottom side) multipackage FET slots provide great flexibility and allow a wide range of application setups.


Multiple test points allow easy access to all critical points and pins. Six LEDs provide direct visual indication on variations in the board status, such as supply input, output, GPIO1, GPIO2, power good, and fault.


The kit supports PMBus communication, allowing users to communicate with the ADM1272. The evaluation kit also supports cascade setup so that multiple evaluation boards can be connected together and share the same PMBus.


The boards are fully compatible with the ADM1272 evaluation software, which can be downloaded from the ADM1272 product page.


A USB-to-I2C dongle (USB-SDP-CABLEZ) is required to use the evaluation software.


The standard evaluation kit is prepopulated and tested with a 48 V, 30 A hot swap design capable of working with a 1 mF output capacitor.


Complete specifications for the ADM1272 are available in the ADM1272 data sheet, which must be consulted in conjunction with user guide (UG-990) when using the evaluation board.

EVAL-ADM1272
ADM1272 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品