ADM1177

製造中

ホットスワップ・コントローラ、ソフトスタートピン付きデジタル・パワー・モニタ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜が可能
  • 3.15 ~ 16.5 Vの電源電圧を制御
  • 高精度の電流検出アンプ
  • 高精度電圧入力
  • 電流および電圧読出し用の 12 ビット ADC
  • 外部 N チャンネル FET スイッチ用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライブ
  • アクティブ・ハイの ON ピン
  • 10 ピン MSOP
  • 回路ブレーカで調整可能なアナログ電流制限
  • ±3% 精度のホットスワップ電流制限レベル
  • 高速応答でピーク障害電流を制限
  • 障害電流発生時の自動リトライまたはラッチ・オフ
  • TIMER ピンでプログラマブルなホットスワップ・タイミング
  • リファレンス校正と初期電流のランプ・レートのプログラムのためのソフトスタートピン
  • I2C 高速モード準拠のインターフェース(400kHz max)
ADM1177
ホットスワップ・コントローラ、ソフトスタートピン付きデジタル・パワー・モニタ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
クワッドMxFEプラットフォーム

16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カード
  • ミックスド・シグナル・フロントエンド使用の多チャンネル広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売り)に接続
  • 16x RF受信(Rx)チャンネル(32xデジタルRxチャンネル)
    • 合計16x 1.5GSPS~4GSPS ADC
    • 48xデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
    • 16xプログラマブルFIRフィルタ(pFIR)
  • 16x RF送信(Tx)チャンネル(32xデジタルTxチャンネル)
    • 合計16x 3GSPS~12GSPS DAC
    • 48xデジタル・アップ・コンバータ(DUC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
  • フレキシブルRx/Tx RFフロント・エンド
    • Rx:フィルタリング、アンプ、ゲイン・コントロール用デジタル・ステップ減衰
    • Tx:フィルタリング、アンプ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
  • 柔軟なクロック分配
    • 単一外部500MHzリファレンスからのオンボード・クロック分配
    • ミックスド・シグナル・フロントエンドごとの外部コンバータ・クロックのサポート
16Tx/16Rxキャリブレーション・ボード
  • クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードおよびVCU118 PMODインターフェースに接続(ケーブル付属)
  • 個別の隣接チャンネル・ループバックおよび結合チャンネル・ループバック・オプションを提供
  • SMAオプションを介したTxチャンネル出力の結合
  • SMAオプションを介したRxチャンネル入力の結合
  • PMODでのVCU118へのAD5592R出力によるオンボード・ログ・パワー・ディテクタ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
ソフトウェアの機能と利点
簡単な制御ツールとプラットフォーム・インターフェースによりソフトウェア・フレームワーク開発を簡略化:
  • IIOオシロ・スコープGUI
  • MATLABアドオンおよびスクリプト例
  • JESD204b/JESD204cの起動を含むHDLビルドの例
  • Linuxおよびデバイス・ドライバ向けの組み込みソフトウェア・ソリューション
  • MATLABシステム・アプリケーションGUI
ADEFアプリケーションのソフトウェア・リファレンス設計例によりプロトタイピング時間を短縮:
  • 電源投入時の位相確定のためのマルチチップ同期
  • NCOを用いたシステム・レベルでの振幅/位相アライメント
  • 低レイテンシのADC-DACループバックのバイパスJESDインターフェース
  • 広帯域チャンネル間の振幅/位相アライメントのためのpFIR制御
  • 高速周波数ホッピング
  • キャリブレーション・ボードのMATLABドライバ・ファイル
  • FPGAプログラミング用のMATLABスクリプト

製品詳細

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームには、4つのMxFEソフトウェア定義直接RFサンプリング・トランシーバー、および関連のRFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。対象とするアプリケーションは、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、SATCOM地上局、特にL/S/Cバンド(0.1GHz~約5GHz)での16送信/16受信チャンネル直接サンプリング・フェーズド・アレイです。Rx/Tx RFフロント・エンドはドロップイン設定のため、アプリケーションに応じて周波数範囲のカスタマイズが可能です。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームは、フル機能のシステム・ソリューションを特長としています。マルチチップ同期、システム・レベルのキャリブレーション、ビームフォーミング・アルゴリズム、その他のシグナル・プロセッシング・アルゴリズムのデモ用試験台としての使用が想定されています。このシステムは、Xilinx®のVCU118評価用ボードに接続するよう設計されており、この評価用ボードは付属のリファレンス・ソフトウェア、HDLコード、MATLABシステムレベルインターフェースと共に、Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGAを備えています。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードに加えて、このキットには16Tx/16Rxキャリブレーション・ボードも含まれています。このボードの使用により、システム・レベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発したり、独自の用途に関連する状況でより容易にパワーアップ・フェーズのデモを実行したりできます。キャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られる他、VCU118のPMODインターフェースに接続したときに無償のMATLABアドオンを介して制御することもできます。

このシステムは、以下のようなアプリケーションの開発プログラムを迅速に市場に投入するために使用できます。

  • ADEF(フェーズド・アレイ、レーダー、EW、SATCOM)
  • 通信インフラストラクチャ(マルチバンド5Gおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

eval board
ADMV96S-WGBE-EK1

60 GHz Wireless Connector

機能と利点

  • Allows evaluation and prototyping of 60 GHz wireless data links to replace traditional mechanical connectors in moving joints
  • 1 Gbps Ethernet interface on both sides of the wireless data link
  • Fully programmable system allowing ultimate flexibility for custom developments
  • Open-source software stack for firmware development  
  • Open-source GUI for system configuration, monitoring, and control

製品詳細

The ADMV96S-WGBE-EK1 is a complete evaluation and prototyping system for 60 GHz wireless data links. It consists of a pair of receiver and transmitter boards with a 1Gbp Ethernet interface on each side of the wireless link.

The 60 GHz wireless link is implemented by the ADMV9615 and ADMV9525 modules. These are coupled with a SerDes device which translates the modules’ SGMII interface to RGMII so that it can be connected to an ADIN1300 industrial low latency and low power 1 Gbps Ethernet PHY. This enables each side of the wireless link to act as an Ethernet port and essentially create a seamless wire-like connection between two ends of an Ethernet cable.

The on-board MAX32650 ultralow power ARM® Cortex®-M4 microcontroller controls the system’s operation and implements the algorithms to configure the wireless link in real time so that optimal link quality is constantly maintained over temperature and various operating conditions. An open-source software stack is provided for firmware development as well as reference applications. The MAX32650 can be programmed through a programming port which can also be used for firmware debugging.

The two sides of the wireless link are mounted on an adjustable rail so that the system can be configured and tested for various distances between the links. Each side of the link is powered from an external 12 V power supply.

An open-source GUI is provided for system configuration, monitoring, and control from a host PC.

APPLICATIONS

  • 60 GHz wireless data links for industrial and medical high data rate applications
  • High speed data for rotating applications, such as slip rings and magnetic resonance imaging systems
  • Autonomous guided vehicles
  • Mechanical Connector replacement

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

機能と利点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

製品詳細

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

クワッドMxFEプラットフォーム
16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム
EVAL-ADM1177
ADM1177 Evaluation Board
ADMV96S-WGBE-EK1
60 GHz Wireless Connector
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット
AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board

最新のディスカッション

最近表示した製品