ADM1068

製造中

複数電圧シーケンサ / モニタ、小型

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.35
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大8個の電源を監視する全機能内蔵型の電源モニタ / シーケンサ
  • 1%以上の精度で電源監視が可能な8個の電源障害検出器
  • 以下の電源を監視できる4個の選択可能な入力減衰器:
    VHピンに入力される最大14.4Vの電源
    VP1~3ピンに入力される最大6Vの電源
  • 0.573~1.375Vのスレッショールド設定が可能な高インピーダンスの電源障害検出器入力
  • 2つの機能を備えた4チャンネル入力、VX1~4
  • 汎用ロジック入力
  • 8個のプログラマブル出力ドライバ(PDO1~8):
    プルアップ抵抗を外付けするオープン・コレクタ出力
    VDDCAPまたはVPnまで駆動されるプッシュ / プル出力
    VDDCAPまたはVPnまでウィーク・プルアップするオープン・コレクタ出力
    外部N-FETを使用するための内部チャージ・ポンプによる高い駆動能力(PDO1~6のみ)

ADM1068
複数電圧シーケンサ / モニタ、小型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADM1067
ADM1067 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品