ADL6337
新規設計に推奨35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.83
製品の詳細
- Single-channel, high-linearity transmit VGA for RF DACs, transceivers, and SoCs to power amplifier interface
- Single 5 V supply
- Multiple versions covering frequencies of 500 MHz to 5200 MHz
- Power gain: 37.4 dB (ADL6337-A), 35.5 dB (ADL6337-B), 34 dB (ADL6337-C), 35.5 dB (ADL6337-D)
- OIP3: 42.0 dBm (ADL6337-A), 42.5 dBm (ADL6337-B), 38 dBm (ADL6337-C), 40 dBm (ADL6337-D)
- OIP2: 50 dBm (ADL6337-A), 55 dBm (ADL6337-B), 68 dBm (ADL6337-C), 74 dBm (ADL6337-D)
- Noise figure: 3.7 dB (ADL6337-A), 4.5 dB (ADL6337-B), 5.2 dB (ADL6337-C)
- OP1dB: 26.1 dBm (ADL6337-A), 26.0 dBm (ADL6337-B), 25.5 dBm (ADL6337-C)
- RF DSA attenuation range: 31.5 dB with 0.5 dB resolution
- 50 Ω/100 Ω differential inputs and 50 Ω single-ended output
- Fully programmable via a 3-/4-wire SPI
- 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP
The ADL6337 belongs to a family of transmit variable gain amplifiers (VGAs). It provides an interface from RF digital-to-analog converters (DACs), transceivers, and systems on a chip (SoC) to power amplifiers. It also includes an integrated RF balun and can be configured as a differential input, single-ended output to allow high-performance RF capability in the 500 MHz to 5200 MHz frequency range.
To optimize performance vs. power level, the ADL6337 includes high linearity amplifiers and a glitch free digital step attenuator (DSA). All of the ADL6337 components are programmable via a 3- or 4-wire serial port interface (SPI).
The ADL6337 is manufactured on an advanced silicon germanium (SiGe), bipolar complementary metal-oxide semiconductor (BiCMOS) process.
Applications
- 2G/3G/4G/long-term evolution (LTE) in FDD/TDD broadband
- Communication systems
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL6337ACRZA | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZA-R7 | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZB | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZB-R7 | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZC | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZC-R7 | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZD | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | ||
ADL6337ACRZD-R7 | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 2
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADL6337に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める