ADL5335

新規設計に推奨

700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 差動入力からシングルエンド出力への変換
  • ボードの入力周波数範囲: 700 MHz ~ 4200 MHz
  • 最大ゲイン: 12.0 dB(代表値)
  • ゲイン範囲: 20 dB(代表値)
  • ゲイン・ステップ・サイズ: 0.5 dB(代表値)
  • グリッチなし、温度計ベースのデジタル・ステップ減衰器
  • 高速アタック、プログラマブル・ゲイン・ステップによるゲイン切り替え
  • 50 Ω に整合した入出力
ADL5335
700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5335

ADL5335 評価用ボード

機能と利点

  • ADL5335 用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
  • 別売りのシステム開発プラットフォーム、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)により、PC で制御可能
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた PC ベースの評価用ソフトウェア。

製品詳細

ADL5335 は、差動入力インピーダンスが 50 Ω、シングルエンド出力インピーダンスが 50 Ω の DGA です。ユーザー・ガイド UG-1206 に、EV-ADL5335SD1Z を使用して ADL5335 の動作を確認する方法が記載されています。

EV-ADL5335SD1Z は、ADL5335 の機能と性能を簡単に評価できるように設計された、FR4 をベースとしたフル実装の 4 層の評価用ボードです。

ADL5335 のすべての仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADL5335 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド UG-1206 を参照してください。

EVAL-ADL5335
ADL5335 評価用ボード

最新のディスカッション