ADIS16362
製造中6自由度慣性センサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$699.52
製品の詳細
- デジタルのレンジ・スケーリングが可能な3軸デジタル・ジャイロスコープ:
- ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒設定
- タイトな直交アライメント:<0.05°
- 3軸デジタル加速度センサー:±1.7 g
- 広帯域幅:330 Hz
- 自律的な動作/データ収集
- 外部設定コマンド無しでも動作可能
- スタートアップ時間:180ms
- スリープ・モードからの復帰時間:4ms
- 工場出荷時校正済みの感度、バイアス、軸アライメント
- 校正温度範囲:−20°C~+70°C
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 組込み温度センサー
- プログラマブルな動作と制御
- 自動/手動のバイアス補正制御
- バートレット・ウィンドウのFIRフィルタ長、タップ数
- デジタルI/O:データ・レディ、アラーム・インジケータ、汎用
- 状態監視用アラーム
- パワー・マネージメントのためのスリープ・モード
- DAC出力電圧
- 最大1.2kHzの外部サンプル・クロック入力が可能
- 単一コマンドの自己テスト
- 単電源動作:4.75V〜5.25V
- 2000 g 衝撃耐性
- 動作温度範囲:−40°C〜+105°C
ADIS16362iSensor®は、3軸ジャイロスコープと3軸加速度センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16362の各センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アライメント、線形加速度(ジャイロ・バイアス)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、各センサーは独自の補正式を備え、−20~+70°Cの温度範囲で正確なセンサー測定を行うことができます。
ADIS16362を採用することで、特にディスクリート設計にともなう複雑さと投資に比べ、産業用システム向けに高精度な多軸慣性センシングを簡単かつ低コストで提供することができます。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて生産工程の一環として工場内で行われるため、システム統合の時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。また、SPIインターフェースやレジスタ構造の改善により、データ収集や設定制御が迅速に実行できます。ADIS16362は、ADIS1635xファミリーに準拠したピン配置で同じパッケージを採用しています。したがって、現在ADIS1635xファミリーを使用しているシステムであれば、プロセッサのファームウェアをわずかに修正するだけでその性能を向上させることができます。
このコンパクトなモジュールは約23 mm × 23 mm × 23 mmのサイズで、フレキシブル・コネクタ・インターフェースによりさまざまな装着方法に対応します。
アプリケーション
- 医用機器
- ロボット工学
- プラットフォーム制御
- ナビゲーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16362BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 9, 2017 - 16_0282 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement units (IMUs) |
||
ADIS16362BMLZ | 製造中 | |
9 18, 2012 - 12_0224 Addition of Integrated Microelectronics Inc.(IMI) Philippines as Approved Assembly Site for ADIS1636X Series IMU Products |
||
ADIS16362BMLZ | 製造中 | |
9 7, 2012 - 12_0218 ADIS16360 Series Topside Label Marking Change |
||
ADIS16362BMLZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?