ADIS16266

製造中止

デジタル・ジャイロスコープ・センサー、±14,000°/秒

Viewing:

製品の詳細

  • レンジ・スケーリング可能なヨーレート・ジャイロスコープ:±3,500°/秒、±7,000°/秒、±14,000°/秒 設定
  • サンプリング・レート:2429SPS
  • 広いセンサー帯域幅:360Hz
  • データ収集のための一切の外部構成用コマンド不要、
    スタートアップ時間:170ms、
    スリープモード回復時間:2.5ms
  • 感度、バイアス調整は工場出荷時に校正、
    校正温度範囲:-40℃~+70℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 組込み温度センサー

    詳細はデータシートをご参照ください。

推奨代替製品

ADIS16265 製造中

プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー

ADIS16266
デジタル・ジャイロスコープ・センサー、±14,000°/秒
ADIS16266-fbl ADIS16266-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
ADIS16266/PCB

ADIS16266 Daughter Board

製品詳細

The ADIS16266/PCBZ is a breakout board that provides (1) ADIS16266BCCZ and (1) interface PCB to simplify the process of prototyping during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16266BCCZis a fully-calibrated, digital MEMS gyroscope, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It is in a 20-lead, LGA package that minimizes board space but does not support typical prototype soldering processes. The interface PCB provides access to the ADIS16266BCCZ, using a dual-row, 16-pin connector, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques. This interface is also compatible with the EVAL-ADIS evaluation system.

eval board
EVAL-ADIS評価システム

EVAL-ADIS評価システム

機能と利点

ジャイロセンサーおよび IMU 用の PC/USB 対応評価用ボード
  • Windows XP、Vista、7
  • 32 ビットおよび 64 ビット USB ドライバ
  • 外部電源が不要


IMU 評価用ソフトウェア
  • フルレートの同期データ・アクイジション(データ・キャプチャ)
  • レジスタの構成とレビュー(レジスタ・アクセス)
  • リアルタイム波形レコーダ(メイン・スクリーン)


キットには以下が含まれています:
  • ADIS16xxx / USB インターフェース・ボード
  • ミニ USB ケーブル、6 フィート(約 1.8 m)
  • M2×0.4 小ネジ・キット(20 本)

製品詳細

EVAL-ADISシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、高速データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

 

EVAL-ADIS関連のソフトウェア・パッケージはすべてWindows XP、Vista、7と互換性があり、32ビットと64ビットの両方のUSBドライバを提供します。

EVAL-ADISの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。このキットには、さまざまなパッケージ厚に対応できるM2x0.4の小ネジが5セット含まれており、別途留め具を用意する必要はありません。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

ADIS16266/PCB
ADIS16266 Daughter Board
EVAL-ADIS評価システム
EVAL-ADIS評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品