ADIS16080

製造中止

±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Complete angular rate gyroscope
  • Z-axis (yaw rate) response
  • SPI digital output interface
  • High vibration rejection over wide frequency
  • 2000 g-powered shock survivability
  • Externally controlled self-test
  • Internal temperature sensor output
  • Dual auxiliary 12-bit ADC inputs
  • Absolute rate output for precision applications
  • 5 V single-supply operation
  • 8.2 mm x 8.2 mm x 5.2 mm package
  • RoHS Compliant
ADIS16080
±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
ADISUSB

ADISUSB評価システム

機能と利点

  • 慣性計測ユニットのPC-USB評価システム PC評価ソフトウェア
    - デモンストレーション・モード
    - レジスタ・モード
    - データ・アクイジション・モード
  • Windows XP、Vista、7と互換(32ビットのみ)
    - 毎秒2,000レジスタ読出し(16ビット・レジスタ)
  • キットの内容
    - ADISUSB回路ボード
    - USB A-B間ケーブル
    - 1m12ピン・リボン・コネクタ、1mm

製品詳細

ADISUSBシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

ADISUSB関連のソフトウェア・パッケージはすべて、Windows XP、Vista、7の32ビット・バージョンと互換性があります。ADISUSBの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

ADIS16080/PCB
ADIS16080 Daughter Board
ADISUSB
ADISUSB評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品