ADIS16000

製造中止

無線ゲートウェイ・ノード、リモート・センサー向

製品の詳細

  • 無線振動システム;
    902.5 MHz ~ 927.5 MHz
  • クリア・チャンネルの評価とパケット衝突回避
  • 無線周波数(RF)プロトコルでのエラー検出と修正機能
  • プログラマブルなRF出力パワー
  • ゲートウェイ・ノード(ADIS16000)
    SPIからRF機能
    最大6個のセンサー・ノードの管理
  • 37.8 mm × 22.8 mm × 8.8 mm MCMLパッケージ (ADIS16000)
  • 単電源電圧動作:
    3.0 V ~ 3.6 V
  • 動作温度範囲:
    −40°C ~ +85°C
ADIS16000
無線ゲートウェイ・ノード、リモート・センサー向
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADIS評価システム

EVAL-ADIS評価システム

機能と利点

ジャイロセンサーおよび IMU 用の PC/USB 対応評価用ボード
  • Windows XP、Vista、7
  • 32 ビットおよび 64 ビット USB ドライバ
  • 外部電源が不要


IMU 評価用ソフトウェア
  • フルレートの同期データ・アクイジション(データ・キャプチャ)
  • レジスタの構成とレビュー(レジスタ・アクセス)
  • リアルタイム波形レコーダ(メイン・スクリーン)


キットには以下が含まれています:
  • ADIS16xxx / USB インターフェース・ボード
  • ミニ USB ケーブル、6 フィート(約 1.8 m)
  • M2×0.4 小ネジ・キット(20 本)

製品詳細

EVAL-ADISシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、高速データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

 

EVAL-ADIS関連のソフトウェア・パッケージはすべてWindows XP、Vista、7と互換性があり、32ビットと64ビットの両方のUSBドライバを提供します。

EVAL-ADISの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。このキットには、さまざまなパッケージ厚に対応できるM2x0.4の小ネジが5セット含まれており、別途留め具を用意する必要はありません。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

EVAL-ADIS評価システム
EVAL-ADIS評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品