ADH941S
ADH941S
新規設計に推奨エアロスペース0.1GHz~30GHz、GaAs、MMIC、5ビット0.5dB LSB、デジタル減衰器
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5dB LSBステップで15.5dBまで
- ビットごとに1本の正電圧制御ライン
- 挿入損失:30GHzで4.4dB(代表値)
- 優れた減衰精度
- ビット誤差:±0.5dB(代表値)
- 高入力IP3:+45dBm
- 電力処理:+27dBm
- 両電源動作:±5V
ADH941Sは、広帯域5ビットGaAs ICデジタル減衰器で、素子評価クラスKのチップ形状で提供されています。0.1GHz~30.0GHzをカバーし、挿入損失は30.0 GHzで4.4dB未満(代表値)です。減衰器のビット値は0.5dB(LSB)、1dB、2dB、4dB、8dBで、合計減衰量は15.5dBです。減衰精度はステップ誤差が代表値で±0.5dB未満と優れており、IIP3は+45dBmです。
ADH941Sは、Vdd = +5VおよびVss = -5Vの両電源電圧を必要とし、5つの制御電圧入力を0Vと5Vの間でトグルすることにより各減衰状態を選択します。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- トランシーバー
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH941-000C | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。