ADH361S
ADH361S
新規設計に推奨宇宙対応SMT MMIC 1/2分周器、DC~12GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5349.14
Viewing:
製品の詳細
- 超低SSB位相ノイズ:-148dBc/Hz
- 広帯域幅
- 出力電力:3dBm
- DC単電源:+5V
- 8ピン・ハーメチックSMTパッケージ
ADH361Sは、低ノイズのN = 2静的分周器で、8ピン・ガラス/メタル表面実装(ハーメチック)パッケージを採用しています。このデバイスはDC(方形波入力)~12GHzの入力周波数で、+5V DC単電源で動作します。100kHzオフセット時の付加SSB位相ノイズが-148dBc/Hzと低いため、優れたシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。
アプリケーション
- ポイントtoポイント/マルチポイント無線
- VSAT無線
- 光ファイバ
- 防衛および宇宙
ドキュメント
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH361R701G8 | 8-Lead Flatpack |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ADH361Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める