ADH347S

新規設計に推奨

DC~14GHz(LH5パッケージ)またはDC~20GHz(ダイ)の航空宇宙用GaAs無反射SPDTスイッチ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

    広い周波数範囲:
    • DC~20GHzのSPDT無反射スイッチ(ダイ)
    • DC~14GHzのSPDT無反射スイッチ(LH5パッケージ)
  • 50Ω無反射設計
  • 低挿入損失:
    • 20GHzで最大2.2dB(ダイ)
    • 14GHzで最大3.0dB(LH5パッケージ)
  • 高絶縁:
    • 20GHzで最小40dB(ダイ)
    • 14GHzで最小45dB(LH5パッケージ)
  • 高い入力直線性
    • 入力P1dB:代表値23dBm(ダイおよびLH5パッケージ)
    • 入力IP3:代表値43dBm(ダイおよびLH5パッケージ)
  • 大電力処理
    • TA = +75°Cまで27dBm(ダイ)
    • TA = +75°Cを超えTA = +85°Cまで26dBm(ダイ)
    • TA = +51°Cまで27dBm(LH5パッケージ)
    • TA = +51°Cを超えTA = +85°Cまで25dBm(LH5パッケージ)
  • LH5、セラミック・ハーメチックSMT
ADH347S
DC~14GHz(LH5パッケージ)またはDC~20GHz(ダイ)の航空宇宙用GaAs無反射SPDTスイッチ
ADH347S Functional Block Diagram HMC8292G8 SID ADH347S Die Picture