ADH244S
ADH244S
新規設計に推奨DC~4GHz SP4T無反射スイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失:0.7dB(DC~3GHz)
- 無反射設計
- 内蔵2:4 TTLデコーダ
- 高3次入力インターセプト・ポイント:+47dBm(0.5~3GHz)
- 1dB圧縮ポイントの入力電力:+25dBm
- 電力処理:+27dBm
- 正の単電源:+5Vdc
- 16ピン・ハーメチックSMTパッケージ
ADH244Sは、クラスSのスクリーニングを行った16ピンのガラス/金属ハーメチック・パッケージで提供される無反射SP4Tスイッチです。このSP4TスイッチはDC~4GHzで使用でき、30dB~50dBの絶縁性能と3GHzまで0.7dB(代表値)の低挿入損失を実現します。
ADH244Sは2:4 TTL/CMOS対応のデコーダを内蔵しており、2本の制御ラインと正の単電源(+5Vdc ±10%、代表値)だけで各パスを選択することができます。
アプリケーション
- 宇宙アプリケーション
- 防衛用無線、レーダー、ECM
- 通信インフラストラクチャ
- 試験用計測器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH244-701G16 | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ADH244Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める