ADH232S
ADH232S
新規設計に推奨SPDT スイッチ、高アイソレーション、DC ~ 16 GHz、チップ形状
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- アイソレーション:
- 57 dB @ 3 GHz
- 50 dB @ 6 GHz
- 入力 P1dB: +30 dBm
- 挿入損失: 1.5 dB(typ)@ 6 GHz
ADH232S は広帯域、高アイソレーション、無反射型の GaAs MESFET SPDT スイッチで、素子評価クラス K のチップ形状でご提供します。DC ~ 15 GHz に対応するこのスイッチは、3 GHz までのアイソレーションが >57dB で、15 GHz までのアイソレーションが >45 dB です。入力 P1dB 圧縮は +30 dBm(typ)で、入力 IP3 は +48 dBm です。スイッチは -5/0V の相補型負制御電圧ロジック線を使用して動作し、バイアス電源は不要です。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- トランシーバ
- レーダー
- 試験用計測装置
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8267G8 | 8-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads | ||
HMC8800 | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。