ADG758
製造中マルチプレクサ、CMOS、低電圧、3Ω、8チャンネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:1.8~5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:3Ω
- オン抵抗平坦性:0.75Ω
- 20ピン4×4mm CSPパッケージ
- 16ピンTSSOPパッケージのADG708/ADG709と同等機能
- シングル8:1マルチプレクサ(ADG758)
- 差動4:1マルチプレクサ(ADG759)
- 漏れ電流:100pA
- 低消費電力
- TTL/CMOS互換入力
- スイッチング時間:14ns
ADG758は、8つのシングル・チャンネルで構成される低電圧のCMOSアナログ・マルチプレクサです。共通の1つの出力Dに対して8つの入力(S1~S8)があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
ADG758は低消費電力で、1.8~5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、バッテリ駆動の携帯型計測器に理想的です。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。20ピンのチップ・スケール・パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG758BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG758BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG758BCPZ | 製造中 | |
ADG758BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG758BCPZ | 製造中 | |
ADG758BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG758BCPZ | 製造中 | |
ADG758BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。