ADF4207

製造中止

Dual, Integer-N 1.1 GHz/1.1 GHz PLL

製品の詳細

  • ADF4206: 550 MHz/550 MHz
  • ADF4207: 1.1 GHz/1.1 GHz
  • ADF4208: 2.0 GHz/1.1 GHz
  • 2.7 V to 5.5 V Power Supply
  • Selectable Charge Pump Supply (VP) Allows Extended Tuning Voltage in 3 V Systems
  • Selectable Charge Pump Currents
  • On-Chip Oscillator Circuit
  • Selectable Dual Modulus Prescaler
    • RF2: 32/33 or 64/65
    • RF1: 32/33 or 64/65
  • 3-Wire Serial Interface
  • Power-Down Mode
ADF4207
Dual, Integer-N 1.1 GHz/1.1 GHz PLL
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション