ADEL2020
ADEL2020
製造中オペアンプ、EL2020の上位セカンドソース
Viewing:
製品の詳細
- 高速
90MHzの帯域幅(-3dB)
500V/μsのスルーレート
60nsのセトリング時間(~0.1%)(Vo=10Vステップ) - ローノイズ
2.9nV/rt Hzの入力電圧ノイズ
- 低消費電力
6.8mAの電源電流
2.1mAの電源電流(パワーダウン・モード) - 高性能ディスエーブル機能
100nsのターンオフ時間
54dBの入出力間アイソレーション(オフ状態)
ADEL2020は、改善されたEL2020のセカンドソースです。このオペアンプは主要なダイナミック仕様をすべて改善しながら、低消費電力かつ低価格を実現しています。ADEL2020は50%以上の帯域幅と、0.1dB(~25MHz)のゲイン平坦性を備えています。さらに、1本のバック・ターミネーション・ケーブル(150Ω)を使用し、差動ゲインは0.05%、差動位相は0.05°をそれぞれ下回ります。
ADEL2020は、その他にも重要な点で性能を高めています。最も重要な改善点は、高出力駆動での低消費電流です(競合品に比べて33%低減)。電圧ノイズやオフセット電圧などの重要な仕様は、EL2020の半分以下になっています。ADEL2020ではディスエーブル機能も改善されています。ディスエーブル時間(高出力インピーダンス)は、ブレーク・ビフォア・メークが保証されている場合に100nsになります。ADEL2020は、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定され、プラスチックDIPとSOICの2種類のパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
これは最新改訂バージョンのデータシートです。