部品 67 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Amps 並べ替え # of Amps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. BW -3 dBtyp 並べ替え BW -3 dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Slew Ratetyp 並べ替え Slew Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Ibiasmax 並べ替え Ibias sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. VNoise Densitytyp 並べ替え VNoise Density sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iq/Amptyp 並べ替え Iq/Amp sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package Area 並べ替え Package Area sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 53/53 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toHz | toV/us | toA | toV/rtHz | toA | toV | toV | tomm² | ||||
高温1.0A、35MHz電流帰還アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 400 | $101.71 (LT1210XFE#PBF) | 16-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 55M | 900 | 60µ | 3n | 35m | 8 | 36 | 32.64mm² (16-Lead TSSOP w/ EP) (LT1210XFE#PBF) | ||
ADA4870 カートに追加 myAnalogに追加 | オペアンプ、高速、高電圧、1A出力ドライブ | 新規設計にお薦めします。 | 7 | $11.01 (ADA4870ACPZ) | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm),CHIPS OR DIE | 1 | 60M | 2.5k | 23µ | 2.1n | 32.5m | 10 | 40 | 49mm² (48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm)) (ADA4870ACPZ) | |
ライン・ドライバ、高出力電流、広帯域、差動、シャットダウン機能付 | 生産/供給中 | 17847 | $2.02 (ADA4312-1ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | 2 | 195M | 2.1k | 175µ | 57n | 46m | 12 | 12 | 16mm² (16-Lead LFCSP (4mm x 4mm)) (ADA4312-1ACPZ-R2) | ||
オペアンプ、ビデオ用、単電源、固定ゲイン=2、高速、チャージポンプ内蔵 | 生産/供給中 | 76 | $1.99 (ADA4859-3ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | 3 | 265M | 740 | 2µ | 17n | 5.7m | 3 | 5.5 | 16mm² (16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP)) (ADA4859-3ACPZ-R7) | ||
オペアンプ、単電源、高速、トリプル、チャージポンプ内蔵 | 生産/供給中 | 21202 | $2.29 (ADA4858-3ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | 3 | 600M | 600 | 13µ | 4n | 19m | 3 | 5.5 | 16mm² (16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP)) (ADA4858-3ACPZ-R7) | ||
オペアンプ、電流帰還型、800MHz、50mW、宇宙航空向 | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $975.69 (5962R9459301VPA) | 10-Lead FlatPack,8-Lead CerDIP | 1 | 880M | - | 25µ | - | - | 6 | 12 | 83.6577mm² (8-Lead CerDIP) (5962R9459301VPA) | ||
Aerospace 60 MHz, 2000V/µS Op Amp | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $767.79 (5962R8964401VPA) | 8-Lead CerDIP | 1 | 60M | - | 450n | - | - | 9 | 36 | 83.6577mm² (8-Lead CerDIP) (5962L8964402VPA) | ||
OPアンプ、1GHz、5,500V/µs、低歪み | 生産/供給中 | 6789 | $2.09 (AD8009ARZ) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23,CHIPS OR DIE | 1 | 1G | 5.5k | 150µ | 1.9n | 14m | 5 | 12 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (AD8009JRTZ-REEL) | ||
オペアンプ、400MHz、低消費電力、高性能 | 生産/供給中 | 18491 | $1.62 (AD8014ARTZ-REEL7) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 480M | 4.6k | 15µ | 3.5n | 1.15m | 4.5 | 12 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (AD8014ARTZ-REEL7) | ||
ライン・ドライバ、低価格、デュアル、高電流出力、シャットダウン機能付 | 生産/供給中 | 9653 | $1.16 (ADA4311-1ARHZ) | 10-Lead MSOP w/ EP | 2 | 310M | 1.05k | 16µ | 2.4n | 11.8m | 12 | 12 | 15.655mm² (10-Lead MSOP w/ EP) (ADA4311-1ARHZ) | ||
ライン・ドライバ、低価格、デュアル、高電流出力、シャットダウン機能付 | 生産/供給中 | 2507 | $1.09 (ADA4310-1ARHZ) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),10-Lead MSOP w/ EP | 2 | 190M | 820 | - | 2.85n | 7.6m | 5 | 12 | 15.655mm² (10-Lead MSOP w/ EP) (ADA4310-1ARHZ) | ||
クワッド・オペアンプ、高出力電流、低消費電力、デュアル・チャンネル ADSL/ADSL2+ 用ライン・ドライバ | 生産/供給中 | 10577 | $2.21 (AD8392AACPZ-R7) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),28-Lead TSSOP w/ EP | 4 | 37M | 515 | 7µ | 2.5n | 5.8m | 10 | 24 | 25mm² (32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP)) (AD8392AACPZ-R7) | ||
270MHz、400µAの電流帰還アンプ | 生産/供給中 | 24008 | $1.93 (AD8005ARTZ-REEL7) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 270M | 1.5k | 10µ | 4n | 400µ | 8 | 12 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (AD8005ARTZ-REEL7) | ||
オペアンプ、低消費電力、高電流、分配器用 | 生産/供給中 | 35937 | $4.01 (AD8010ARZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,16-Lead SOIC Wide | 1 | 230M | 800 | 135µ | 2n | 15.5m | 9 | 12 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8010ARZ) | ||
3mm×3mm QFNパッケージの低コスト5V/±5V 300MHzトリプル・ビデオ・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 25981 | $1.19 (LT6559CUD#PBF) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 3 | 300M | 500 | - | 4.5n | 3.9m | 4 | 12 | 9mm² (16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)) (LT6559CUD#PBF) | ||
オペアンプ、トリプル、1.5GHz | 生産/供給中 | 299 | $3.43 (AD8003ACPZ-REEL7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),CHIPS OR DIE | 3 | 1.65G | 3.8k | 50µ | 1.8n | 9.5m | 4.5 | 10 | 16mm² (24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP)) (AD8003ACPZ-REEL7) | ||
オペアンプ、高速、低価格 | 生産/供給中 | 18532 | $0.68 (ADA4860-1YRJZ-RL7) | 6-Lead SOT-23 | 1 | 800M | 790 | 10µ | 4n | 6m | 5 | 12 | 9mm² (6-Lead SOT-23) (ADA4860-1YRJZ-RL7) | ||
オペアンプ、クワッド、350MHz、24V | 生産/供給中 | 25342 | $5.32 (AD8024ARZ) | 16-Lead SOIC | 4 | 200M | 390 | 7.5µ | 3n | 17m | 5 | 24 | 62mm² (16-Lead SOIC) (AD8024ARZ) | ||
オペアンプ、トリプル、高速、低価格 | 生産/供給中 | 10405 | $1.13 (ADA4861-3YRZ) | 14-Lead SOIC | 3 | 730M | 680 | 13µ | 3.2n | 16.1m | 5 | 12 | 54.25mm² (14-Lead SOIC) (ADA4861-3YRZ) | ||
オペアンプ、トリプル、高速、G=+2、低価格 | 生産/供給中 | 3023 | $1.13 (ADA4862-3YRZ) | 14-Lead SOIC | 3 | 720M | 830 | 1µ | 10.6n | 16m | 5 | 12 | 54.25mm² (14-Lead SOIC) (ADA4862-3YRZ) | ||
AD811 カートに追加 myAnalogに追加 | 高性能ビデオ・オペアンプ | 生産/供給中 | 33427 | $5.82 (AD811JRZ) | 20-Lead LCC,8-Lead PDIP,8-Lead CerDIP,8-Lead SOIC,16-Lead SOIC Wide,LCC:CER LEADLESS CHIP CARR,CHIPS OR DIE | 1 | 140M | 400 | 5µ | 1.9n | 16.5m | 9 | 36 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD811JRZ) | |
AD8001 カートに追加 myAnalogに追加 | オペアンプ、電流帰還型、800MHz、50mW | 生産/供給中 | 47263 | $2.23 (AD8001ARTZ-REEL7) | 8-Lead PDIP,8-Lead CerDIP,8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23,CHIPS OR DIE | 1 | 880M | 1.2k | 25µ | 2n | 5m | 6 | 12 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (AD8001ARTZ-REEL7) | |
3000V/µs、35mWのクワッド電流帰還アンプ | 生産/供給中 | 275 | $5.18 (AD8004ARZ-14) | 14-Lead SOIC | 4 | 250M | 3k | 110µ | 1.5n | 14m | 4 | 12 | 54.25mm² (14-Lead SOIC) (AD8004ARZ-14) | ||
オペアンプ、300MHz、1mA、電流帰還型 | 生産/供給中 | 9006 | $2.46 (AD8011ARZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC | 1 | 400M | 1.1k | 15µ | 2n | 1m | 3 | 12 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8011ARZ) | ||
オペアンプ、ビデオ用、トリプル、単電源、低消費電力 | 生産/供給中 | 9847 | $6.61 (AD8013ARZ-14) | 14-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 3 | 140M | 1k | 15µ | 3.5n | 3.5m | 4.2 | 13 | 54.25mm² (14-Lead SOIC) (AD8013ARZ-14) |