ADE7762
ADE7762
製造中止多相電力量計IC、位相ドロップ表示機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 50 Hz/60 Hz IEC 62053-21に対応する高い精度
- 500~1のダイナミック・レンジで誤差が0.1%未満
- 3相/3線のデルタ接続および3相/4線のWye接続構成に適合
- F1とF2の周波数出力上に平均有効電力を供給
- キャリブレーション用の高周波出力(CF)が瞬時有効電力を供給
- ロジック出力REVPが、誤配や3相全部の合計電力が負であることを表示
- LEDドライバ・ピンで各相のドロップアウトを表示
- 位相シーケンス・エラーの検出
- 電子機械式カウンタと2相ステッパ・モータ(F1とF2)の直接駆動
- 環境条件や使用期間中に大きな変化があっても高精度を実現する独自のADCとDSP
- 電源モニタ内蔵
- クリープ保護内蔵(無負荷スレッショールド)
ADE7762は高精度の多相電力量計ICです。その仕様は、IEC62053-21規格で定める精度条件を上回っています。
ADE7762で使用されるアナログ回路は、A/Dコンバータ(ADC)とリファレンス回路のみです。他の信号処理(乗算、フィルタリング、加算処理など)は、すべてデジタル領域で実行されます。この手法により、極端な環境条件でも長時間にわたり優れた安定性と精度が得られます。
低周波出力のF1とF2からは平均有効電力情報が得られます。これらのロジック出力は、電子機械式カウンタの直接駆動や、マイクロコントローラ(MCU)とのインターフェースに使用できます。CFロジック出力からは、瞬時有効電力情報が得られます。この出力はキャリブレーションに使用します。
ADE7762は、VDDピンに電源モニタリング回路を内蔵しています。VDD上の電源電圧が4 Vに達するまで、ADE7762は非アクティブの状態に維持されます。電源が4 Vを下回ると、ADE7762はリセットされ、F1、F2、CFからパルスは出力されません。
複数の多重化ロジック出力は、各相の相ドロップアウト、各相の逆極性、および位相シーケンス・エラーを示します。電圧チャンネルと電流チャンネルは、内蔵の位相マッチング回路により位相マッチングするようになっています。また、内部無負荷スレッショールドにより無負荷時にクリープが生じないようになっています。
ADE7762は28ピンSOICパッケージを採用しています。
推奨代替製品
電力量計用IC、多相、低消費電力、パルス出力
ドキュメント
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
製造中止品のデータシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7762ARWZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
ADE7762ARWZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
ADE7762ARWZ | 製造中止 | |
ADE7762ARWZ-RL | 製造中止 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADE7762ARWZ | 製造中止 | |
ADE7762ARWZ-RL | 製造中止 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADE7762ARWZ | 製造中止 | |
ADE7762ARWZ-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADE7762に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める