ADE7761A

製造中止

電力量計IC、障害および中性喪失検出機能内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度、有効電力測定ICはIEC62053-21に対応
  • 500~1のダイナミック・レンジで0.1%未満の誤差
  • 周波数出力に有効電力を供給
  • 高周波出力CFは校正に使用し、瞬時有効電力を供給
  • 位相およびニュートラル電流を連続的に監視することで、2線式分配システムで障害検出が可能
  • シャント・センサーおよび電流トランス・センサーに最適な電流チャンネル入力レベル
  • 課金のための2電流(ニュートラル、相)の大きいほうを使用。障害状態の場合も適用。
  • 電圧入力と電流入力の連続監視により中性喪失検出が可能
  • 中性喪失検出時に課金処理のために1つの電流入力(相またはニュートラル)を使用
  • 誤配線、障害、中性喪失状態を示すために、2つのロジック入力(FAULTまたはREVP)を使用
  • 電気機械式カウンタと2相ステッピング・モーター(F1とF2)の直接駆動
  • 独自のADCとDSPにより、大きく変動する環境条件や時間経過という条件下で優れた精度を提供

ADE7761A
電力量計IC、障害および中性喪失検出機能内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADE7761Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品