ADE7759
ADE7759
新規設計には非推奨電力量計用IC、単相、di/dt入力対応(シリアル・ポート・インターフェース)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
Viewing:
製品の詳細
- IEC61036/60687を上回る性能
- 1000: 1のダイナミック・レンジで0.1%未満の有効電力量誤差
- 有効電力量の計測
- 高周波パルス出力
- 電圧SAG検出とゼロ交叉検出
- 電流トランス、di/dtセンサー又はシャントのための電流センサー・インターフェース
- 温度センサーと2.4 V電圧リファレンスを内蔵
- 低消費電力:25 mW (typ)
ADE7759はシリアル・インターフェースとパルス出力を内蔵する高精度有効電力/有効電力量計測ICです。ADE7759には2個の2次ΣΔ ADC、デジタル積分器(CH1)、リファレンス回路、温度センサーと有効電力/有効電力量計測の実行に必要なすべての信号処理が組み込まれています。
オンチップのデジタル積分器は、ロゴスキー・コイル(di/dt出力をもつ)のような電流センサーとの直接インターフェースが可能です。デジタル積分器により外部アナログ積分器が不要になり、結果として優れた長期安定性と電流と電圧チャンネル間の正確な位相マッチングを提供します。積分器は選択した電流センサーに基づきオン/オフを切り替えられます。
ADE7759は、20ピンのSSOPパッケージを採用し、ADE7753やADE7756とピン互換になっています。
注: rms電圧とrms電流の測定が必要なアプリケーションにはADE7763をお薦めします。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 9
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7759ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADE7759ARSZRL | 20-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADE7759ARSZ | 製造中 | |
ADE7759ARSZRL | 製造中 | |
1 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
ADE7759ARSZ | 製造中 | |
ADE7759ARSZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。