ADE7169
ADE7169
製造中止電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵
Viewing:
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
- 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
- パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
- 完全動作:4mA~1.6mA(PLLクロックに依存)
- バッテリ・モード:3.2mA~400µA(PLLクロックに依存)
- スリープ・モード
リアルタイム・クロック(RTC)モード:1.5µA
RTC/LCDモード:38µA(LCD用チャージポンプはイネーブル) - リファレンス電圧1.2V±0.1%(温度ドリフト:10ppm/℃)
- 64ピンRoHSパッケージ・オプション
詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569は、アナログ・デバイセズの電力量計用IC(ADEシリーズ)で、アナログ・フロントエンド、固定機能DSP、機能強化された8052MCUコア、RTCおよびLCDドライバ、LDC表示器を持った電子電力量計を作るにあたり必要な周辺機能全てが、この製品1つに集積されています。
ADEシリーズの計測コアは、有効/無効/皮相電力量などの計算、および電圧/電流のRMS計測を含んでいます。これは、電力量の分析が内蔵されているため電力料金用としてすぐに利用できることを意味します。電力量計測用のDSPには、電力線にまつわる、SAG、ピーク、ゼロクロスなどの監視機能も含まれており、電力量計の設計が簡単に行えます。
マイクロプロセッサは、機能的には、シングルサイクルの8052コア、電源バックアップピンを伴った完全なRTC、UARTとSPIまたはI2C®インターフェースを含んでいます。ADEコア用に用意されている情報で、必要とするプログラムノメモリ・サイズを低減し、込み入った設計を16kBのフラッシュ・メモリ内に簡単に作ることができます。
ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569にはまた108-/104-セグメントのLCDドライバも含まれています。ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569ドライバは最大5VまでのLCDを駆動できる電圧を生成します。
推奨代替製品
電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE7953 | 製造中 | 電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付 |