ADATE324

新規設計に推奨

VHH駆動能力、レベル設定DAC、およびオンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた集積型1.6GHzクワッドDCL

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$115.56
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大1.6GHzまたは3.2Gbpsの最大トグル・レートの2つの選択可能なデータ・レート
  • DCL無効モード(通常10nA未満の低リーク)
  • プログラマブルな消費電力および速度(ドライバおよびコンパレータがアクティブ状態)
    • チャンネルあたりの消費電力(低速時):1.025W(ケースA)
    • チャンネルあたりの消費電力(高速時):1.125W(ケースB)
  • 電圧ドライバ
    • 高インピーダンスおよび反射クランプを備えた3レベル・ドライバ
    • 電圧範囲:–1.5V~+4.5V(+5Vの拡張範囲)
    • トリミングされた高精度の出力抵抗
    • 機能振幅(VIH – VIL):0.05V(最小)~6.0V(最大)
    • 312.5psの最小パルス幅(1.0Vにプログラムされた振幅)
    • 26psの確定的ジッタ、1.4psのランダム・ジッタ
  • コンパレータ
    • 差動ウィンドウ・モードとシングルエンド・ウィンドウ・モード
    • 入力電圧範囲:–1.5V~+4.5V(+5Vの拡張範囲)
    • 130ps ERT/EFT標準ウィンドウ・コンパレータ1.0V、終端
  • アクティブ負荷:±12mAの電流範囲
  • VHH駆動
    • 専用のVHH出力ピン
    • 電圧範囲:0.0V~13.5V
  • DCレベル
    • 完全内蔵型の専用16ビットDAC
    • 自動加算/乗算機能を持ったオンチップ・ゲイン・レジスタおよびオフセット・キャリブレーション・レジスタ
  • パッケージ:9mm × 9mm、121ボール・チップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ[CSP_BGA]
ADATE324
VHH駆動能力、レベル設定DAC、およびオンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた集積型1.6GHzクワッドDCL
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADATE324

ADATE324(VHH駆動能力、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた1.6GHzクワッド内蔵DCL)の性能評価

機能と利点

  • ADATE324のフル機能評価用ボード
  • 電源電圧:+17.5Vおよび-15Vのオンボード電圧レギュレータ
  • SMAコネクタを介したブレークアウト信号入出力
  • 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
  • データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
  • USB経由での制御用のPCソフトウェア

製品詳細

EVAL-ADATE324EBZは、ADATE324の4チャンネル自動試験装置ソリューションの機能を簡単に評価できる、フル機能の評価用ボードです。ドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)のピン・エレクトロニクス(PE)機能に加え、高電圧(VHH)駆動能力の評価に対応し、フラッシュ・メモリ試験の用途に使用できます。EVAL-ADATE324EBZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。

EVAL-ADATE324EBZは+17.5Vおよび-15Vの電源のみを受け入れ、必要なデバイス電源を内蔵レギュレータが供給します。EVAL-ADATE324EBZは、内蔵コネクタを介して制御できるほか、WindowsベースPCでADATE324評価用ボード・ソフトウェアを使用することで、PCのUSBポートを介して制御できます。このソフトウェアを入手するには、ADATE324@analog.comまでお問い合わせください。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE324評価用ボード・ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EVAL-ADATE324EBZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。

ADATE324の詳細、およびADATE324内の各レジスタの情報は、ADATE324のデータシートに記載されています。EVAL-ADATE324EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADATE324のデータシートも参照してください。

EVAL-ADATE324
ADATE324(VHH駆動能力、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた1.6GHzクワッド内蔵DCL)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品