ADATE318

新規設計に推奨

全機能内蔵DCL、デュアル、600 MHz、PPMU/VHHドライブ機能/レベル設定用DAC/キャリブレーション・エンジン内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • データ・レート:600MHz/1200Mbps
  • 高インピーダンスで反射信号のクランプを持った3レベルのドライバ
  • ウインドウ・コンパレータ/差動コンパレータ
  • アクティブ・ロード:±25mA
  • -2.0V~+6.5V範囲のパーピンPPMU
  • 低リークモード:4nA(typ)
  • オフセットおよびゲイン補正のための16ビットDACを内蔵
  • 高速動作の電圧範囲:-1.5 V~+6.5 V
  • VHH専用出力ピン範囲:0.0 V~13.5 V
  • チャンネルあたりの消費電力: 1.1 W
  • ドライバ
    • 3 レベルの電圧範囲:−1.5 V ~ +6.5 V
    • 調整済みの高精度出力抵抗
    • 終端なしの振幅:200 mV(min)~ 8 V(max)
    • 最小パルス幅:725 ps min (VIH − VIL = 2.0 V)
  • コンパレータ
    • 差動とシングルエンドのウインド・モード
    • 入力等価帯域幅:>1.2 GHz
  • 負荷
    • 電流範囲:±25 mA
  • パーピン PPMU (PPMU)
    • フォーカス電圧範囲/コンプライアンス範囲:−2.0 V ~ +6.5 V
    • 5 種類の電流範囲: 40 mA、1 mA、100 μA、10 μA、2 μA
    • システムPMU用外部センス入力
    • Go/no-go コンパレータ
  • レベル
    • 完全装備の16ビットDAC
    • オンチップ・ゲイン/オフセット調整用レジスタと加算/乗算エンジン
  • パッケージ
    • 84ピン10 mm × 10 mm LFCSP (0.4 mm ピッチ)
ADATE318
全機能内蔵DCL、デュアル、600 MHz、PPMU/VHHドライブ機能/レベル設定用DAC/キャリブレーション・エンジン内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADATE318

ADATE318(PPMU、VHH駆動能力、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・エンジンを備えた600MHzデュアル内蔵DCL)の性能評価

機能と利点

  • ADATE318用のフル機能評価用ボード
  • 電源電圧:+21Vおよび−10V、オンボード電圧レギュレータ
  • SMAコネクタを介した信号入出力ブレークアウト
  • 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
  • データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
  • USB経由での制御用のPCソフトウェア

製品詳細

EVAL-ADATE318BCPZはフル機能の評価用ボードであり、パー・ピン・パラメトリック計測ユニット(PPMU)を使用してADATE318のデュアル内蔵ドライバ、コンパレータ、アクティブ負荷(DCL)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されています。EVAL-ADATE318BCPZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。

EVAL-ADATE318BCPZは+21Vおよび−10Vの電源のみを受け入れ、オンボード・レギュレータが必要なデバイス電源を供給します。EVAL-ADATE318BCPZは、オンボード・コネクタを介して、またはADATE318評価用ボード・ソフトウェアがインストールされているWindows PCのUSBポートを介して制御できます。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE318評価用ボード・ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EVAL-ADATE318BCPZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。

ADATE318のデータシートには、ADATE318デバイスの全機能の詳細とADATE318の各レジスタの情報が記載されています。EVAL-ADATE318BCPZを使用する際は、このデータシートを参照してください。すべての技術文書とソフトウェア・ツールは、ADATE318の製品ページで入手できます。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • 半導体テスト・システム
  • ボード・テスト・システム
  • 計測器/特性評価機器

EVAL-ADATE318
ADATE318(PPMU、VHH駆動能力、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・エンジンを備えた600MHzデュアル内蔵DCL)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品