ADATE304
ADATE304
製造中全機能内蔵DCL、デュアル、200MHz、レベル設定DAC/パーピンPMU/パーチップVHH内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.82
Viewing:
製品の詳細
- ドライバ
- 高Zモード備えた3レベルのドライバと組み込みクランプ
- 調整済み高精度出力抵抗
- 低リーケージ・モード:10nA以下(typ)
- 電圧範囲:-2.0~+6.0V又は−1.25 V ~ +6.75 V
- 最小パルス幅:2.4ns、2V終端時
- コンパレータ
- ウインドと差動コンパレータ
- 入力等価帯域幅:500MHz
- ロード
- 最大出力電流能力:±12mA
- パーピンPMU
- フォース電圧範囲:-2.0~+6.0V又は−1.25 V ~ +6.75 V
- 5つの電流範囲:32mA、2mA、200μA、20μA、2μA
- レベル
- DCLレベル用14ビットD/Aコンバータ
- INL:±5mV(typ)以下(校正済み)
- PMUレベル用16ビットD/Aコンバータ
- FVモードでの直線性INL:±1.5mV(typ)以下(校正済み)
- HVOUT(出力バッファ)
- 出力範囲:0~13.5V
- 84ピン、9mm×9mm CSP_BGAパッケージ
- チャンネル当たり900mW(無負荷)
ADATE304は全機能内蔵のシングルチップ・ソリューションで、ATEアプリケーションのためのドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)、パーピンPMUさらにDCレベル設定などピン・エレクトロニクス機能を提供します。この製品は、また最大13.5Vまで発生可能なVHHバッファを備えたHVOUTドライバも含んでいます。
ドライバは、データ・ハイモード、データ・ローモード、終端モードの3つのアクティブ状態と、さらにインヒビット状態を持っています。インヒビット状態と、内蔵のダイナミックなクランプ機能の組み合わせにより、高速アクティブ終端が容易になります。ADATE304は2つの出力範囲をサポートします: 正と負の電源電圧を調整する事により-2.0V~+6.0Vと-1.25V~+6.75V。
ADATE304の各チャンネルは、機能テストのためのパーピン高速ウインド・コンパレータ、それにFV機能、またはFI機能とMV機能、またはMI機能を持つPMUがピンごとに付いています。DCL機能のために必要なすべてのdcレベルは、内蔵の14ビットD/Aコンバータによって生成されます。ピンごとのPMUは、高精度を得るために内蔵の16ビットD/Aコンバータを使用しており、外付け部品を最少にするためにレンジ設定用抵抗も内蔵しています。
ADATE304は全ての機能ブロックをプログラムするためのシリアル・バスを使っており、デバイスの温度をモニタするための温度センサも内蔵しています。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- 半導体テスト・システム
- ボード・テスト・システム
- 計測機器および特性評価用装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADATE304BBCZ | 84-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.2mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
ADATE304BBCZ | 製造中 | |
8 27, 2013 - 13_0148 Flip Chip BGA 9x9 Shipping Tray Change |
||
ADATE304BBCZ | 製造中 | |
10 28, 2010 - 10_0150 Wafer Bumping Changes at STATSChipPAC Singapore for AD53559 and ADATE30X |
||
ADATE304BBCZ | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADATE304BBCZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADATE304に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める