ADAS1131

新規設計には非推奨

256-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC Module

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 256-channel, current-to-digital converter module
  • Up to 24-bit resolution
  • Variable integration time
    • Fastest integration time: 11.656 kSPS (86 μs) at 20-bit resolution
  • Low power dissipation: 3 mW per channel at any throughput
  • Integral linearity
    • ±0.015% of reading ±0.4 ppm of FSR: single channel active
    • ±0.050% of reading ±1.0 ppm of FSR: all channels active
  • Very low noise
  • Simultaneous sampling
    • No dead time, no loss of charge, 100% charge collection
  • User adjustable full-scale range
  • On-board temperature sensor and reference buffer
  • 15 mm × 15 mm, CSP_BGA package
  • Simple printed circuit board (PCB) design
    • Integrated capacitors for supply and reference decoupling
    • 0.80 mm pitch BGA allows low cost PCB technology
  • Support tools
    • Evaluation board
    • Reference design with reference layout
    • FPGA Verilog code 

この製品にはより新しいバージョンがあります

ADAS1135 新規設計に推奨

電流toデジタルADCモジュール、256チャンネル、24ビット

ADAS1131
256-Channel, 24-Bit Current-to-Digital ADC Module
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to ADAS@analog.com.

Please contact the ADC Development Group for additional technical information.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品