ADAS1135
ADAS1135
新規設計に推奨電流toデジタルADCモジュール、256チャンネル、24ビット
Viewing:
製品の詳細
- 256チャンネル、電流toデジタル変換モジュール
- 最大24ビット分解能
- 可変積分時間
- 最高速積分時間:22.6 kSPS max
- (44.2 μs min)@ 20ビット分解能
- 低消費電力:どのスループットでも2.3 mW/チャンネル
- 積分非直線性
- 測定値の±0.050%、FSRの±1.0 ppm:全チャンネルがアクティブ状態
- 超低ノイズ
- 同時サンプリング
- デッド・タイムなし、電荷損失なし、100%電荷収集
- ユーザ調整可能なフルスケール範囲
- 温度センサとレファランス・バッファ内蔵
- 15 mm × 15mm、CSP_BGAパッケージ
- 簡単なプリント回路基板 (PCB)の設計
- 電源とリファレンスのデカップリング用コンデンサを内蔵
- ピッチ0.80 mm のBGAにより低価格のPCB技術が可能
- サポート・ツール
- 評価ボード
- レファレンス・レイアウト付きレファレンス設計
- FPGAヴェリログ・コード
ADAS1135は、256チャンネル、電流toデジタル、A/Dコンバータ(ADC)モジュールです。低消費電力、低ノイズ、低入力電流の積分器、同時サンプル&ホールドを256個、最大24ビット分解能でサンプリング・レートが設定可能な高速、高分解能ADCを2個内蔵しています。全チャンネルが同時にサンプリングすることと、サンプリング過程を通して電荷損失が無ないことを保証できるようにADAS1135のシグナル・チェーンとサンプリング・アーキテクチャは設計されています。
全部の変換されたチャンネル結果はデュアル、低電圧差動伝送(LVDS)、自己クロック駆動(外部のハードウェアを減らします)のシリアル・インターフェースに出力します。
SPI互換シリアル・インターフェースによりSDI_x入力を使用してADCの設定が可能です。SDO_x出力は複数のADCを単一の4線バス上でデイジーチェーン接続することが可能です。ADAS1135は変換時のデジタル・ノイズの影響を低減するために別電源IOVDDを使用します。
ADAS1135は15 mm × 15 mm、CSP_BGAパッケージを採用します。
アプリケーション
- 医療、工業、セキュリティCTスキャナーのデータ・アクイジション
- フォトダイオード・センサー
- 線量測定システムと放射線療法システム
- 光ファイバ・パワーのモニタリング
- X線検出システム
- 多チャンネル・データ・アクイジション・システム(電流入力又は電圧入力)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to ADAS@analog.com.
Please contact the ADC Development Group for additional technical information.
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADAS1135に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める