ADAQ4380-4

新規設計に推奨

Quad, 16-bit, 4 MSPS, Simultaneous Sampling, μModule Data Acquisition Solution

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$33.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Easy to use μModule data acquisition system
    • 11x footprint reduction vs. discrete solution
    • Integrated critical passive components
    • 5V single supply operation
  • Guaranteed 16-bit no missing codes
  • On-chip oversampling function
  • 2-bit Resolution Boost
  • Out of Range Indicator (ALERT)
  • INL: ±0.6 LSB typical, ±2 LSB maximum
  • SNR (typical)
    • 91.0 dB at Gain = 1.0, fIN = 1 kHz
    • 98.3 dB with OSR = x8 at Gain = 1.0, fIN = 1 kHz
  • Channel-to-Channel phase matching: 0.005° typical at fIN = 20 kHz
  • Integrated high precision reference, 3 ppm/°C typical drift
  • Gain error: 0.005% typical
  • Gain drift: 0.8 ppm/°C typical
  • Integrated Internal Buffer with VCM generation
  • Integrated Fully Differential ADC driver with signal scaling
    • Wide Input common-mode voltage range
    • High common-mode rejection
  • Single-ended to differential conversion
  • Pin selectable input range with over-range
    • Input Ranges: ±2V, ±3.3V, ±5.5V, ±11V
    • Gain/Attenuation: G = 0.3, 0.6, 1.0, and 1.6
  • High Speed Serial Interface
  • 8 mm x 8 mm, 0.8 mm pitch, 81-ball CSP_BGA package
ADAQ4380-4
Quad, 16-bit, 4 MSPS, Simultaneous Sampling, μModule Data Acquisition Solution
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADAQ4380
  • ADAQ4380-4

IBISモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ4380-4

ADAQ4380-4(クワッド16ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価

機能と利点

  • ADAQ4380-4クワッド、16ビット、4MSPS、μModule®評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • オンボードLDOおよび電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システムデモプラットフォーム対応(SDP-H1、高速コントローラボード(EVAL-SDP-CH1Z))

製品詳細

EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボード(図1を参照)を使用すると、ADAQ4380-4クワッド、16ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ取得ソリューションを簡単に評価できます。この評価用ボードはADAQ4380-4 μModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。

ADAQ4380-4 μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高解像度のクワッド16ビット4MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動コンポーネントが含まれています。

EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボードは、図2に示すように、160ピンFMCコネクタを介して高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。

ADAQ4380-4の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADAQ4380-4のデータシートに記載されています。EV-ADAQ4380-4FMCZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ4380-4のデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4製品ページを参照してください。

eval board
EVAL-ADAQ4370-4

ADAQ4370-4(クワッド16ビット、2MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価

機能と利点

  • ADAQ4370-4 (クワッド16ビット、4/2MSPS、μModule®)の評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • LDOおよび電源回路を内蔵
  • 時間領域と周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1、高速コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)

    製品詳細

    EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEV-ADAQ4370-4FMCZ評価用ボード(図1を参照)を使用すると、それぞれADAQ4380-4およびADAQ4370-4(クワッド16ビット、4/2MSPS同時サンプリングμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)を簡単に評価できます。これらの評価用ボードはADAQ4380-4とADAQ4370-4のμModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。

    ADAQ4380-4およびADAQ4370-4 μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高分解能のクワッド16ビット4/2MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動部品が含まれています。

    EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEV-ADAQ4370-4FMCZ評価用ボードは、図2に示すように、160ピンFMCコネクタを介して高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。

    詳しい仕様については、ADAQ4380-4およびADAQ4370-4のデータシートを参照してください。EV-ADAQ4380-4FMCZおよびEVADAQ4370-4FMCZ評価用ボードを使用する際は、本ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4またはEVAL-ADAQ4370-4の製品ページを参照してください。

    eval board
    EVAL-ADAQ4381-4

    ADAQ4381-4(クワッド14ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価

    機能と利点

    • ADAQ4381-4(クワッド14ビット、
    • 4MSPS、μModule®)の評価用ボード
    • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
    • LDOおよび電源回路を内蔵
    • 時間領域と周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
    • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1、高速コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)

    製品詳細

      EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EVADAQ4381-4FMCZの各評価用ボードを使用すると、それぞれADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4(クワッド16/14ビット、4/2MSPS同時サンプリングμModuleデータ・アクイジション・ソリューション)を簡単に評価できます。これらの評価用ボードはADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4のμModuleの性能を実証する他、様々なアプリケーションに使用できる多目的ツールです。

      ADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4の各μModuleは、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに統合したもので、低ノイズの完全差動アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)ドライバ、高精度3.3Vリファレンス・チップ、低ノイズ・リファレンス・バッファ、高分解能のクワッド16/14ビット4/2MSPS同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適なパフォーマンスに必要なすべての重要な受動部品が含まれています。

      EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EV-ADAQ4381-4FMCZの各評価用ボードは、160ピンFMCコネクタを介して、高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)ボードとインターフェースします。

      詳しい仕様については、ADAQ4380-4、ADAQ4370-4、ADAQ4381-4のデータシートを参照してください。EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ、EV-ADAQ4381-4FMCZの評価用ボードを使用する際は、本ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートも参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ4380-4、EVAL-ADAQ4370-4、EVAL-ADAQ4381-4の製品ページを参照してください。

    EVAL-ADAQ4380-4
    ADAQ4380-4(クワッド16ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価
    EVAL-ADAQ4370-4
    ADAQ4370-4(クワッド16ビット、2MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価
    EVAL-ADAQ4381-4
    ADAQ4381-4(クワッド14ビット、4MSPS、同時サンプリング、μModuleデータ・アクイジション・ソリューション)の性能評価

    最新のディスカッション

    ADAQ4380-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品