ADA4939-2
新規設計に推奨高速差動アンプ、超低歪み、ADC ドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.70
製品の詳細
- 極めて低い高調波歪み:
- 10 MHzで−102 dBc HD2
- 70 MHzで-83 dBc HD2
- 100 MHzで-77 dBc HD2
- 10 MHzで-101 dBc HD2
- 70 MHzで-97 dBc HD2
- 100 MHzで-91 dBc HD2
- 低い入力電圧ノイズ: 2.3 nV/√Hz
- 高速:
- −3 dB 帯域幅: 1.4 GHz、G = 2
- スルー・レート: 6800 V/µs、25% to 75%
- 高速なオーバードライブ回復時間: 1 ns 以下
- オフセット電圧: ±0.5 mV(typ)
- 外部調整可能なゲイン
- 差動ゲイン ≥2 で安定
- 差動–差動動作またはシングルエンド–差動動作
- 調整可能な出力同相モード電圧
- 単電源動作: 3.3 V ~ 5 V
ADA4939-1 / ADA4939-2 は、低ノイズ超低歪みの高速差動アンプです。DC ~ 100 MHz で最大 16 ビットの分解能を持つ高性能 ADC の駆動に最適な選択肢です。出力同相モード電圧は、内部同相モード帰還ループを使ってユーザーが調整できるため、ADA4939-1 / ADA4939-2 の出力を ADC 入力にマッチングさせることができます。また、内部帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み積も抑圧します。
ADA4939-1 / ADA4939-2 を使うと、4 本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還回路によりアンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成を容易に実現できます。
ADA4939-1 / ADA4939-2 はアナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、超低歪み、かつ 2.3 nV/√Hz の小さな入力電圧ノイズを実現しています。ADA4939-1 / ADA4939-2 は低い DC オフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。
ADA4939-1(シングル)は、3 mm × 3 mm 16 ピン LFCSP パッケージ、ADA4939-2(デュアル)は4 mm × 4 mm 24 ピン LFCSP パッケージを採用しています。ピン配置は、PCB レイアウトと低歪み用に最適化されています。ADA4939-1 と ADA4939-2 の動作は −40°C ~ +105°C の温度範囲で規定され、3.3 V ~ 5 V の電源で動作します。
アプリケーション- ADCドライバ
- シングル/差動変換
- IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
- 差動バッファ
- ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4939-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADA4939-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4939-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4939-2YCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4939-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める