ADA4858-3

製造中

オペアンプ、単電源、高速、トリプル、チャージポンプ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 内蔵チャージ・ポンプ
    供給電源範囲:3V~5.5V
    出力範囲:-3.3V~-1.8V
    -3Vを外部使用の場合:50mA(max) 
  • 高速アンプ
    -3dB帯域幅:600MHz
    スルーレート:600V/μs
    0.1dB平坦性:85MHz
    0.1%へのセトリング・タイム:18ns
  • 低消費電力
    合計静止電流:42mA
    パワーダウン機能 
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:
    -1.8V~+3.8V@+5V電源 
  • 電流帰還型 
  • 微分ゲイン誤差:0.01% 
  • 微分位相誤差:0.02° 
  • 16ピンLFCSP
ADA4858-3
オペアンプ、単電源、高速、トリプル、チャージポンプ内蔵
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
EVAL-ADA4858-3

ADA4858-3 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4853-3. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.


The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4858-3
ADA4858-3 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4858-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める