ADA4851-4

製造中

オペアンプ、高速、レールtoレール出力、クワッド、低価格

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.29
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 130MHzの-3dB帯域幅
  • 375V/μsのスルーレート
  • 0.1%に対して55nsのセトリング時間
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~12V
  • レールtoレール出力:出力振幅は各レールの60mV以内まで可能
  • 低消費:2.5mA /アンプあたり
  • 優れたビデオ仕様
    0.1dB平坦性:11MHz
    微分ゲイン:0.08%
    微分位相:0.09°
  • 低オフセット:0.6mV
  • 出力ディスエーブル機能
  • パワーダウン・モード
  • 省スペース化を実現する6ピンSOT-23、8ピンMSOPと14ピンTSSOPパッケージ
  • AEC-Q100に完全適応(ADA4851-2W、ADA4851-4W)
ADA4851-4
オペアンプ、高速、レールtoレール出力、クワッド、低価格
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
ADA4891-4 製造中 オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADA4851-4

ADA4851-4 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4851-4. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.


The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4851-4
ADA4851-4 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4851-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品