ADA4851-1
ADA4851-1
製造中オペアンプ、高速、レールtoレール出力、シングル、低価格
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.73
Viewing:
製品の詳細
- 高速
130MHzの-3dB帯域幅
375V/μsのスルーレート
0.1%に対して55nsのセトリング時間 - +3V、+5Vと±5Vで完全仕様規定
- 単電源動作
各電源レールから60mV以内 - レールtoレール出力:出力振幅は各レールの60mV以内まで可能
- パワーダウン・モード
- 優れたビデオ仕様
0.1dB平坦性:11MHz
微分ゲイン:0.08%
微分位相:0.09° - 低オフセット:0.6mV
- 広い電源電圧範囲:2.7V~12V
- 低消費:2.5mA /アンプあたり
- 省スペース化を実現する6ピンSOT-23、8ピンMSOPと14ピンTSSOPパッケージ
- AEC-Q100に完全適応(ADA4851-2W、ADA4851-4W)
ADA4851-1(シングル)、ADA4851-2(デュアル)、ADA4851-4(クワッド)は低価格、高速、電圧フィードバック型のレールtoレール出力オペアンプです。このアンプ・ファミリーは低価格にもかかわらず、130MHzの帯域幅と高いスルーレートを備えているので、数多くの汎用高速アプリケーションに最適です。
ADA4851ファミリーは、+3Vから±5Vまでの範囲の電源電圧で動作するように設計されています。入力振幅の範囲は負の電源レールの下側200mVから正の電源レールの下側2.2Vまでで、真の単電源動作が可能となっています。一方、出力側では、負の電源レールの上側60mVから正の電源レールの下側60mVまでの振幅動作が可能となっています。
これらのアンプは低価格、優れた微分ゲイン(0.08%)と微分位相(0.09°)、および11MHzまでの0.1dB平坦性という特性を兼ね備えているので、民生用ビデオ機器のアプリケーションに最適です。
ADA4851ファミリーは、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作するように設計されています。 ADA4851-4WとADA4851-2Wは車載グレード・バージョンでAEC-Q100に基づく-40~+125℃での動作が評価されています。さらなる詳細に関しては車載用製品セクションを参照してください。
アプリケーション
- 車載インフォテインメント・システム
- 自動車ドライバー・アシスタント・システム
- 民生用ビデオ機器
- 業務用ビデオ
- ビデオ・スイッチ
- アクティブ・フィルタ
- クロック・バッファ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 2
製品ハイライト 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4851-1WYRJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADA4851-1YRJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 11, 2013 - 13_0191 Addition of Polyimide Layer to the ADA4850-1, ADA4851-1, ADA4850-2, ADA4851-2 & ADA4851-4 |
||
ADA4851-1WYRJZ-R7 | 製造中 | |
ADA4851-1YRJZ-RL7 | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
ADA4851-1YRJZ-RL7 | 製造中 | |
4 21, 2010 - 10_0057 ADA4851-1 Datasheet change |
||
ADA4851-1YRJZ-RL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4851-1YRJZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4891-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4851-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める