ADA4800

製造中

CCD用バッファ・アンプ、ロー・パワー、ハイスピード

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ADA4800-KGD のデータシートはこちらからダウンロードできます。Known good dieでの供給も可能で、データシート上の仕様はフルに保証しています
  • アクティブ・ロードとゲイン1のバッファを集積
  • 内蔵バッファの消費電力は非常に低い:20mW typ
  • GPO制御による、パワー・セーブ機能でアクティブ・ロード電流を低減
  • 高速セトリング時間(2Vステップの1%へのセトリング):5 ns
  • 高速バッファ速度:
    • -3 dB帯域幅: 400 MHz
    • スルーレート: 415 V/µs
  • 可変バッファ帯域幅
  • プッシュプル出力段
  • 調整可能なアクティブ・ロード電流
  • 小型パッケージ:1.6mm×1.6mm×0.55mm
ADA4800
CCD用バッファ・アンプ、ロー・パワー、ハイスピード
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
AD-96TOF1-EBZ

3DToF開発プラットフォーム

機能と利点

アナログ・デバイセズのToFシステムは、VGA CCDを使用、640×480ピクセルの距離画像キャプチャが可能で、市販されている他社ToFシステムと比較して最大4倍の解像度を実現しました。他社のToFセンサーでは検出不能な、小さく薄い物体も検出し、距離測定を可能にします。詳細情報は、ToF技術情報ページに掲載しています。

  • レンジ:<6m
  • FoV:90° ×69.2°
  • 波長940nm
  • 近距離: 25cm〜80cm
  • 中距離:30cm〜4.5m
  • 長距離:3m〜6m
  • 精度:<2%(全範囲)
  • フレーム・レート:最大30fps(アプリケーション・プロセッサ、OS、およびホスト・コンピュータへのインターフェースに応じて変動)
  • 分解性能:640×480ピクセル 
  • 各種PCインターフェース・オプション(USB、ETH、WiFi)
  • ToF専用システム制御API&データ・アクイジション
  • Linux、Windows、Macオペレーティング・システム
  • 完全オープンソースのソフトウェア・フレームワークMATLAB®、Python、RobotOSのラッパー
  • ソフトウェアやアルゴリズム開発とハードウェア最適化を同時進行するプラットフォーム
  • サード・パーティのネットワークで個別の生産ニーズに合わせたプラットフォーム変更
 

製品詳細

AD-96TOF1-EBZは、優れた実績を有する奥行き検知用ハードウェア・プラットフォームです。96Boardsエコシステムのプロセッサ・ボードと組み合わせて、3Dソフトウェアやアルゴリズムの開発に利用できます。ソフトウェアやアルゴリズムの開発中は、ハードウェア設計の製品化に向けた注力が可能な期間となります。アナログ・デバイセズが、個々の用途に合ったプラットフォームのカスタマイズをお手伝いするサード・パーティ開発者を推薦致します。

お客様のお好みや開発経験に応じて、各種96Boardsプロセッサ・ボードを使用した総合的なシステム評価とカスタム開発が可能です。メザニン・ボードは、Raspberry Piインターフェースも利用可能で、より柔軟にお客様のニーズにお応えします。

非常に小型かつ低消費電力で、測定可能距離は最大6m、屋内外を問わず、性能・VGA解像度、共に良好なソリューションです。

下記の用途でご利用いただけます:

  • ロボティクス
  • 産業オートメーション
  • SLAM(同時自己位置地図獲得)
  • 拡張現実
  • 仮想現実
  • ドローン
  • 車載センサー

AD-96TOF1-EBZ
3DToF開発プラットフォーム

最新のディスカッション