ADA4431-1
製造中SDビデオ・フィルタ、負荷検出機能付き、超低消費電力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.79
Viewing:
製品の詳細
- 3次ローパス・ビデオ・フィルタ
6MHzまで1dBの平坦性
27MHz時に27dBの除去性能 - 低い無負荷時電源電流:4.7mA(typ)
- 低いパワーダウン電流:24μA(typ)
- 負荷検出機能
- SAG補正
ACカップリング出力で従来よりも小さいコンデンサの利用が可能 - 低い電源電圧:2.5~3.6V
- チャージ・ポンプ
正の単電源から負電圧を生成
DCオフセットなしに、コンデンサを使用しない出力カップリングが可能 - レールtoレール出力
- ディスエーブル時に高い入出力間絶縁:89dB@1MHz
- 小型パッケージ
3mm×3mmのLFCSP
0.55mmの薄型パッケージ - 広い動作温度範囲:-40~+85℃
ADA4431-1は、優れたビデオ仕様と低消費電力を備えた完全集積型のビデオ再構成フィルタで、携帯型のビデオ・フィルタ処理アプリケーションに最適です。ADA4431-1は、出力にビデオ負荷が存在するかどうかを検出し、負荷の接続が切断されるとパワーダウンします。
ADA4431-1は、2.5Vの低い単電源で動作すると同時に、最も条件が厳しいビデオ・システムで求められるダイナミック・レンジを備えています。内蔵のチャージ・ポンプが仮想の負電源を供給するため、ビデオ信号のDCカップリングやブラック・レベルのグラウンドへの設定が可能になり、グラウンドよりも300mV低い電位で同期信号をクリーンに通過させます。
チャージ・ポンプをオフにして動作させると、ADA4431-1はDCオフセットによって同期チップをグラウンドよりも約100mV高い電位に維持します。また、SAG補正も備わっているため、ACカップリング出力を利用するアプリケーションにおいて従来より小さいコンデンサを使用できます。
ADA4431-1は薄型の16ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯型メディア・プレーヤ
- 携帯型ゲーム機
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- 携帯型DVDプレーヤ
- 携帯型ビデオ・カメラ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4431-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 15, 2015 - 15_0196 ADA4431-1 Data Sheet Specification Change |
||
ADA4431-1YCPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。