ADA4417-3

製造中

ビデオ・フィルタ、トリプル、高品位ビデオ用

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高分解能ビデオ用に最適化
    6次バターワース型フィルタ
    38MHzの-1dB帯域幅
    75MHzで44dB除去
    5nsのグループ遅延変動
  • 2倍の固定スループット・ゲイン
  • 0.06%微分ゲイン
  • 0.21°の微分位相
  • ピン選択可能な出力オフセット(DCO)
  • 単電源動作
    3.3~5Vの範囲
    レールtoレール出力
  • 8kVを上回る出力ESD保護
  • 小型パッケージ:10ピンMSOP

ADA4417-3
ビデオ・フィルタ、トリプル、高品位ビデオ用
ADA4417-3 Functional Block Diagram ADA4417-3 Pin Configuration