ADA4304-3
製造中アクティブRFスプリッタ、1:3シングルエンド、低価格
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.21
Viewing:
製品の詳細
- CATVおよび地上波アプリケーションに最適
- 2.4GHz、-3dB帯域幅
- 低いノイズ指数:4.6dB
- 低歪み
複合2次歪み(CSO):
-62dBc
複合3次歪み(CTB):
-72dBc - 出力チャンネル当たり公称3dBのゲイン
- 出力間絶縁:25dB、50~1000MHz
- 75Ωの入力および出力
- 小型パッケージ:16ピン、3mm×3mm LFCSP
ADA4304-3/ADA4304-4は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーション用の75Ωのアクティブ・スプリッタです。代表的なアプリケーションには、従来のソリューションでは固定ゲイン・アンプを別途用意して設計するディスクリート・パッシブ・スプリッタ・モジュールを必要とする、マルチチューナ・デジタル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナ/デジタル・ケーブル対応(DCR)テレビ、家庭用ゲートウェイなどがあります。
ADA4304-3/ADA4304-4は、アナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスで製造されているため、4.6dBのノイズ指数できわめて低い歪みを実現します。信号スプリッタ素子とゲイン・ブロックを1つのICに集積化することによって、設計の簡略化とシステム性能向上を実現した低価格のソリューションとなっています。
ADA4304-3/ADA4304-4は、16ピンLFCSPで提供され、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4304-3ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4304-3ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。