ADA4302-4

製造中止

アクティブRFスプリッタ

製品の詳細

  • 5V単電源動作
  • 54~865MHzのCATV動作範囲で仕様規定
  • 出力チャンネル当たり4.6dBゲイン
  • ノイズ・フィギュア:4.4dB
  • 出力チャンネル間、25dBアイソレーション
  • 入力リターン損失:-16dB
  • CSO:-73dBc(135チャンネル、トーン当たり15dBmV)
  • CTB:-66dBc(135チャンネル、トーン当たり15dBmV)
  • -3dB帯域幅:1.3GHz
ADA4302-4
アクティブRFスプリッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 1

製品ハイライト 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADA4302-4
ADA4302-4 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4302-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める