AD9992
製造中止12ビット、CCDシグナル・プロセッサ、Precision Timing™発生器内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 1.8VのAFETGコア
- LDOレギュレータとチャージ・ポンプ回路を内蔵
- 3Vまたは1.8Vシステムとの互換性を保持
- 24チャンネルのプログラマブル垂直クロック出力
- -3dB、0dB、+3dB、+6dBのゲインを設定可能な相関ダブル・サンプラ(CDS)
- 6~42dB、10ビットの可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 12ビット、40MHzのADC
- 可変レベル制御付きのブラック・レベル・クランプ
- 全機能内蔵型のオンチップ・タイミング発生器
- 400ps分解能のPrecision Timingコア
- オンチップの3V水平およびRGドライバ
- シャッター機能とシステム機能に利用可能な汎用出力(GPO)
AD9992は、デジタル・カメラのアプリケーション向けとして高度に集積化されたCCDシグナル・プロセッサです。このデバイスには、A/D変換を含むすべてのアナログ・フロントエンド回路と全機能を備えたプログラマブル・タイミング発生器が内蔵されています。タイミング発生器は最新のCCDを制御するために、最大で24チャンネルまでの垂直クロック信号をサポートする能力を備えています。Precision Timingコアの集積化により、40MHzの動作時に約400psの分解能で高速クロックを調整することが可能になっています。AD9992にはさらに、シャッター機能とシステム機能に利用できる8チャンネルの汎用入力/出力も備わっています。
AD9992の性能は、最大で40MHzまでのピクセル・レートで規定されています。アナログ・フロントエンドは、ブラック・レベル・クランピング回路、CDS、VGA、12ビットA/Dコンバータ(ADC)から構成されます。タイミング発生器には、RG、Hクロック、Vクロック、センサ・ゲート・パルス、サブストレート・クロック、サブストレート・バイアス制御を含むすべての必要なCCDクロックが備わっています。動作のプログラミング設定には、3線のシリアル・インターフェースを使用します。
AD9992の仕様は、-25~+85℃の動作温度範囲で規定されています。
アプリケーション
推奨代替製品
60 MHz CCD Signal Processor with V-Driver and Precision Timing Generator
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9992BBCZ | 105-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) | ||
AD9992BBCZRL | 105-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD9992BBCZ | 製造中止 | |
AD9992BBCZRL | 製造中止 | |
2 22, 2012 - 12_0017 Obsolescence Notification for AD9992 |
||
AD9992BBCZ | 製造中止 | |
AD9992BBCZRL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。