AD9970
新規設計には非推奨CCD信号プロセッサ、14ビット、高精度タイミング生成器(Precision Timing™ ジェネレータ)内蔵
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
- 軽減範囲を備えたシリアル・データ・リンク
- LVDS出力
- 相関ダブル・サンプリング(CDS):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
- 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 14ビット、65MHzのADC
- 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
- 完全タイミング・ジェネレータ内蔵
- Precision Timing コア分解能:240ps@65MHz
- 3Vの水平ドライバとRGドライバを内蔵
- 5mm×5mm、32ピンLFCSP_VQパッケージ
AD9970は、高速デジタル・ビデオ・カメラ・アプリケーション向けの高集積CCD信号プロセッサです。最大65MHzまでのピクセル・レート仕様を持つAD9970は、A/Dコンバータにプログラマブル・タイミング・ドライバを組み合わせた、全機能内蔵のアナログ・フロントエンドから構成されています。 Precision Timingコアの使用により、高速クロックの調整が65MHz動作に対して約240psの分解能で可能です。またAD9970は、データ出力として低電圧のLVDSインターフェースを使っています。
アナログ・フロントエンドは、黒レベルへのクランプ機能、CDS、VGAおよび65MSPS、14ビットA/Dコンバータが含まれています。タイミング・ドライバは、RG、HLとH1~H4のための高速CCDクロック・ドライブを提供します。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。
この製品は、省スペース、5mm×5mmの32ピンLFCSP_VQパッケージを採用し、動作温度範囲-25℃~+85℃にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- 業務用HDTVカムコーダ
- 業務用/ハイエンド・デジタル・カメラ
- 放送用カメラ
- 工業用高速カメラ
- 高速データ・アクイジション・システム
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9970BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9970BCPZRL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9970BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 | ||
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 | ||
8 11, 2014 - 14_0140 Specification Change for AD9970, AD9971, AD9973 and AD9977 |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。