AD9887A

新規設計には非推奨

Dual Interface for Flat Panel Display

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

ANALOG INTERFACE

  • 170 MSPS maximum conversion rate
  • Programmable analog bandwidth
  • 0.5 V to 1.0 V analog input range
  • 500 ps p-p PLL clock jitter at 170 MSPS
  • 3.3 V power supply
  • Full sync processing
  • Midscale clamping
  • 4:2:2 output format mode

DIGITAL INTERFACE

  • DVI 1.0-compatible interface
  • 170 MHz operation (2 pixels/clock mode)
  • High skew tolerance of 1 full input clock
  • Sync detect for hot plugging
  • Supports high bandwidth digital content protection
AD9887A
Dual Interface for Flat Panel Display
AD9887A Functional Block Diagram AD9887A Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7842 新規設計に推奨 デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品