AD9884A
最終販売RGBグラフィックス・デジタイザ、SXGA LCDモニタ用、トリプル / 8ビット / 140MSPS A/Dコンバータ内蔵
Viewing:
製品の詳細
- 140MSPS最大変換レート
500MHzアナログ帯域幅
0.5V~1.0Vアナログ入力レンジ
400ps p-pのPLLクロック・ジッタ - パワー・ダウン・モード
- 3.3V電源電圧
- 2.5V~3.3Vのスリー・ステートCMOS出力
- デマルチプレクス出力ポート
- データ・クロック出力提供
- 低消費:570mW(typ)
- HSYNCからの内部PLLでCLOCK発生
- シリアル・ポート・インターフェース
- 完全プログラマブル
- より高分解能アプリケーションのためのオルタネート・ピクセル・スタンピングをサポート
AD9884Aは、パーソナル・コンピュータやワークステーションからのRGBグラフィックス信号をデジタル変換するために性能が最適化された全機能内蔵型の8ビット、140MSPSのモノリシック集積化アナログ・インターフェースです。140MSPSのエンコード・レート能力と500MHzのフルパワー・アナログ帯域幅は、各ピクセルを高精度で取り込み、デジタル変換するうえで十分な入力帯域幅で、75Hz時に最高で1280×1024までのディスプレイ解像度をサポートします。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7842 | 新規設計に推奨 | デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ |