AD9882A
製造中止フラット・パネル・ディスプレイ用インターフェース、デュアル、低価格
製品の詳細
|
|
AD9882Aは、高性能なデュアルのインターフェース・ソリューションで、システムの低価格性と信頼性の高い動作をもつ優れた画像品質が組み合わさっています。AD9882Aの設計は、画像品質の劣化無しにXGAとSXGAディスプレイの要求にミートするように最適化されています。AD9882Aは、設計技術者に、アナログ・インターフェースの柔軟性を提供し、シングル・チップ上に、デジタル・ビジュアル・インターフェース(DVI)レシーバを共に集積しています。また、広帯域幅のデジタル・コンテント・プロテクション(HDCP)のためのサポート機能も内蔵しています。
アナログ・インターフェース:
AD9882A、全機能内蔵の8ビット、140MSPSのモノリシック・アナログ・インターフェースで、パーソナル・コンピュータ(PC)とワークステーションからRGBグラフィックス信号を収得するように最適化されています。この140MSPSエンコード・レート能力と300MHHzのフルパワー・アナログ帯域幅は、最大SXGA(1280×1024@75Hz)の解像度をサポートします。
デジタル・インターフェース:
AD9882Aは、DVI・1.0互換のレシーバを内蔵しており、最大SXGA(1280×1024@60Hz)までのディスプレイ解像度をサポートします。このレシーバは、トゥルー・カラ(24ビット)パネルで動作し、最大1クロック・サイクル全体までを許容する対間スキューを特長としています
HDCPを備えているため、ディスプレイは暗号化されたビデオ内容をレシーブすることができます。AD9882Aは、ビデオ・レシーバの認証のため、レシーバでエンコードされた暗号解読およびHDCP・v.1.0 プロトコルで規定された送信時における認証の更新が可能となります。
最新のCMOS製造プロセスで製造されて、AD9882Aは省スペースの100リードLQFP、表面実装、プラスチック・パッケージを採用しており、0℃~+70℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
推奨代替製品
デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7842 | 新規設計に推奨 | デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ |